ซิกเนเจอร์ 20 ถึง 110 ตัน
20 ถึง 110 ตัน
ออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพและความทนทานสําหรับความต้องการในการก่อสร้างในปัจจุบัน
ระบบในตัว Trane Intellipak® Signature Series ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อตอบสนองแนวโน้มในปัจจุบันที่มีแผ่นพื้นที่ใหญ่ขึ้นและภาระของอาคารที่เพิ่มขึ้น แต่ยังคงให้ประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เหนือกว่าและการทํางานที่เงียบ หน่วยซีรีส์ Signature มีประสิทธิภาพมากกว่าอุปกรณ์ของคู่แข่งถึง 17% ใช้คอมเพรสเซอร์ที่มีเทคโนโลยี Trane 3-D® Scroll ซึ่งสร้างห้องบีบอัดสามมิติที่ปิดสนิทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการทํางานที่เงียบยิ่งขึ้น คุณสมบัติอื่น ๆ ได้แก่ :
- ท่อระบายน้ําที่ติดอยู่ภายในสําหรับการติดตั้งต้นทุนต่ํา
- แผง VFD แบบสวิงออกพร้อม TR200 เพื่อการทํางาน VAV ที่มีประสิทธิภาพ
- การควบคุมไมโครโปรเซสเซอร์ที่ติดตั้งด้วยยูนิตพร้อมแผงส่วนต่อประสานกับมนุษย์
- การเชื่อมต่อแบบสองสลักเกลียวบนคอนเดนเซอร์ที่ทําความสะอาดได้เพื่อการบํารุงรักษาที่รวดเร็วและง่ายดาย
- ตัวเลือกแพ็คเกจวาล์วริมน้ําเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
- ตู้ขนาดกะทัดรัดเพื่อลดความต้องการห้องเครื่องกล
- ความสามารถในการออกอากาศต่ําเพื่อลดพลังงานมอเตอร์พัดลมปรับปรุงประสิทธิภาพเสียงและลดขนาดท่อ
- ตัวควบคุมไมโครโปรเซสเซอร์ที่ติดตั้งและทดสอบจากโรงงาน
ต้นทุนการติดตั้งที่ต่ําลงพร้อมการใช้งานที่ประหยัดช่วยเพิ่มมูลค่ามหาศาล
ยูนิต Signature Series ลดต้นทุนการติดตั้งด้วยพลังงานแบบจุดเดียว และการเชื่อมต่อน้ําแบบจุดเดียว ซึ่งได้รับการว่าจ้างจากโรงงานและผ่านการทดสอบ การควบคุม – เพื่อลดต้นทุนการติดตั้ง – และติดตั้งจากโรงงาน ตัวเลือก เจ้าของอาคารสามารถประหยัดเพิ่มเติมด้วยการดําเนินงาน กลยุทธ์เช่น:
- ระบายความร้อนฟรีด้วยเครื่องประหยัดริมน้ําหรือด้านอากาศ
- ประหยัดพลังงานด้วยระบบ Floor-by-Floor เนื่องจากมีเพียงยูนิตบน ชั้นนั้นต้องดําเนินการ
- ทางเลือกการทําความร้อนอย่างง่ายเช่น เป็นการแผ่รังสีปริมณฑลและ VAV ที่ขับเคลื่อนด้วยพัดลม
การควบคุมแบบดิจิตอลในตัวพร้อมส่วนต่อประสานกับมนุษย์ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความสะดวกสบายและความยืดหยุ่น
ยูนิต Signature Series ทั้งหมดมีการควบคุมแบบดิจิตอลในตัวพร้อม แผงส่วนต่อประสานกับมนุษย์ที่ติดตั้งในหน่วย แผงมีสองบรรทัดคูณ 40 การแสดงภาษาที่ชัดเจนของอักขระ (เป็นภาษาอังกฤษ สเปน หรือฝรั่งเศส) และ ปุ่มกด 16 ฟังก์ชั่นที่มีการทดสอบแบบกําหนดเองการวินิจฉัยและบริการ ปุ่มเมนูโหมด ตัวเลือกและอุปกรณ์เสริม ได้แก่ :
- โมดูลอินเทอร์เฟซการสื่อสาร Trane LCI-I: อินเทอร์เฟซ ICS โมดูลควบคุม
- โมดูลอินเทอร์เฟซการสื่อสาร BACnet®
- อินเทอร์เฟซ BAS
- Air-Fi® ไร้สาย อินเทอร์เฟซการสื่อสาร
- เซ็นเซอร์ที่ตั้งโปรแกรมได้
- ไอซีเอส เซ็นเซอร์โซนที่ใช้กับระบบ Tracer® สําหรับการควบคุมโซน
เพิ่มความสามารถในการซ่อมบํารุงด้วยการออกแบบ
ตัวเลือกที่ติดตั้งและทดสอบจากโรงงานในยูนิต Signature Series ลดความเสี่ยงด้านแรงงานภาคสนามและการติดตั้ง พร้อมทั้งปรับปรุง ความน่าเชื่อถือ Trane ทําให้การบริการง่ายขึ้นด้วย:
- แผงที่ถอดออกได้ด้วยตนเอง
- บริการเข้าถึงด่วน รัดแผง
- แว่นตาสายตาสารทําความเย็นในมุมมอง ระหว่างดําเนินการ
- แผงอินเทอร์เฟซที่ติดตั้งในยูนิตเพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น ค่าที่ตั้งไว้และการปรับพารามิเตอร์การทํางาน
เอกสารผลิตภัณฑ์
บริการ
Rental Solutions
Our approach to temporary HVAC and power goes beyond the typical drop-off. We design, deliver, install and even monitor safe and efficient rental solutions. Short term, long term, chiller, generator, or portable AC unit, we have the fleet and people where and when you need them.
HVAC System Repair
Our local, certified technicians get your system back up and running, fast