หน่วย HVAC แบบแยกส่วน

20-80 ตัน

Sun lit house of an older origin, classical house in the centre of Lausanne, Switzerland, in a sunny late afternoon, bathing in the sun. Facade being sunlit

เปลี่ยนไปใช้ระบบทดแทนแบบแยกส่วนในตัวที่ดีที่สุด

ไม่เป็นความลับที่อาคารเก่ามักจะสิ้นเปลืองพลังงาน ทางออกที่ดีที่สุดคือระบบ HVAC ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ระบบ Trane Modular Self Contained (MSC) เป็นระบบ ระบายความร้อนด้วยน้ําที่ประหยัดพลังงานและติดตั้งง่ายที่สุด

  • มีความจุ 20 - 80 ตัน
  • เหมาะสําหรับการเปลี่ยนและการใช้งานจากพื้นจรดพื้น
modular40-80-row2.jpg

รับประสิทธิภาพการใช้พลังงานชั้นนําของอุตสาหกรรมด้วย Trane® MSC

ดีแค่ไหน? หน่วย Trane MSC ใหม่สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการโหลดเต็มได้ถึง 30% เมื่อเทียบกับระบบเดิม และมอบประสิทธิภาพการโหลดชิ้นส่วนชั้นนําของอุตสาหกรรม (สูงสุด 20.8 IEER) พูดคุยเกี่ยวกับการก้าวขึ้น ระบบประกอบด้วย:

  • คอมเพรสเซอร์แบบปรับความเร็วได้
  • พัดลม ECM plenum
  • แผ่นโฟมผนังสองชั้น
  • การควบคุม Trane Symbio
modular40-80-row3.jpg

ออกแบบมาเพื่อการประกอบที่รวดเร็ว โดยปกติภายใน 24 ชั่วโมง

ลองนึกถึงการสร้างบล็อก ส่วนประกอบหลักของระบบอยู่ในตลับที่ออกแบบมาเพื่อการขนส่งและการขนส่งที่ง่ายดาย เมื่อทุกอย่างมาถึงระบบจะถูกประกอบและทดสอบการใช้งานในห้องเครื่องกลอย่างรวดเร็ว ดังนั้นระบบจึงสามารถสํารองข้อมูลและทํางานได้ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง

  • แต่ละตลับสามารถผ่านทางเข้าประตูมาตรฐานลิฟต์ขนส่งสินค้า
  • รอยเท้าของระบบที่ประกอบมีขนาดเล็กหรือเล็กกว่ารอยเท้าของยูนิตที่มีอยู่
  • ตลับระเหยพังทลายเพื่อเคลื่อนย้ายคอยล์และโครงสร้างตู้เข้าไปในอาคาร
builder in hardhat with tablet pc at construction

วิศวกรรมสําเร็จรูปของ Trane เป็นกุญแจสําคัญ

การออกแบบเทปคาสเซ็ตที่เป็นนวัตกรรมใหม่ให้รอยเท้าและการพังทลายในตัวเองที่ปรับเปลี่ยนได้มากที่สุด เทปคาสเซ็ต Trane MSC เป็นส่วนที่เล็กที่สุดในอุตสาหกรรมเพื่อการนําทางที่ง่ายดายผ่านอาคาร โดยรวมคุณสมบัติมากมายเพื่อการประกอบที่รวดเร็วยิ่งขึ้น:

  • การเชื่อมต่อวงจรประสาน
  • ขั้วต่อแบบเสียบได้รหัสสี
  • ตัวเชื่อมต่อปรับระดับตัวเอง
  • ชุดสายไฟ พร้อมติดตั้ง

เอกสารผลิตภัณฑ์

บริการ

2018 Trane Brea California 0753_932x932_Services-Operate Maintain and Repair-Rental.jpg

Rental Solutions

Our approach to temporary HVAC and power goes beyond the typical drop-off. We design, deliver, install and even monitor safe and efficient rental solutions. Short term, long term, chiller, generator, or portable AC unit, we have the fleet and people where and when you need them.

HVAC System Repair

HVAC System Repair

Our local, certified technicians get your system back up and running, fast

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คุณอาจสนใจ