Thermafit® Air-Source Modular Multi-pipe ยูนิต
รุ่น MAS
-
ความร้อนและความเย็นพร้อมกัน
ลดหรือขจัดความจําเป็นในการใช้ระบบหม้อไอน้ําและเครื่องทําความเย็นแยกต่างหากเพื่อตอบสนองความต้องการด้านความร้อนและความเย็นพร้อมกันด้วยโซลูชันแบบ all-in-one แบบไฟฟ้าทั้งหมดนี้
หน่วยหลายท่อแบบแยกส่วนจากแหล่งอากาศ Thermafit มีการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งผสมผสานเครื่องทําความเย็นปั๊มความร้อนและนวัตกรรมการนําความร้อนกลับมาใช้ใหม่ ตอบสนองความต้องการด้านความร้อนและความเย็นของอาคารทั้งหมดโดยใช้งานโหมดของแต่ละโมดูลในธนาคารอย่างอิสระแม้ว่าโหลดจะไม่สมดุลก็ตาม
-
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 8.2 เท่า
หน่วยหลายท่อแบบแยกส่วนจากแหล่งอากาศ Thermafit รุ่น MAS ให้ความร้อนไฟฟ้าที่เชื่อถือได้ พร้อมประสิทธิภาพมากกว่าเครื่องทําความร้อนไฟฟ้ารูปแบบอื่นๆ ถึง 8.2 เท่าเพื่อการประหยัดสูงสุด
การออกแบบโมดูลาร์ Thermafit ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการโหลดบางส่วน ทําให้สามารถลดระดับการเติมน้ําได้ 5-17% นอกจากนี้ยังรองรับการสูบน้ําแบบแปรผัน ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบโดยรวม
-
ประสิทธิภาพสูง เชื่อถือได้อย่างยิ่ง
ผ่านการตรวจสอบในห้องปฏิบัติการและได้รับการสนับสนุนจากการออกแบบและการสนับสนุนระบบระดับโลกของ Trane หน่วยหลายท่อแบบแยกส่วนจากแหล่งอากาศ Thermafit ให้ความร้อนที่เชื่อถือได้ในอุณหภูมิแวดล้อมภายนอกอาคารที่ต่ําถึง 0°F (-17°C) อัลกอริธึมการละลายน้ําแข็งขั้นสูง tag โมดูลเพื่อลดความผันผวนของอุณหภูมิเพื่อประสิทธิภาพ การทําความร้อนที่ดีขึ้น
การฉีดไอช่วยให้ยกและอุณหภูมิน้ําร้อนได้สูงถึง 140°F (60°C)
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คุณอาจสนใจ
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
การสัมมนาผ่านเว็บ
การสร้างระบบไฟฟ้าและพลังของระบบท่อหลายท่อจากแหล่งอากาศ
เรียนรู้ว่าปั๊มความร้อนแบบไฮโดรนิกและระบบหลายท่อช่วยปฏิวัติการเปลี่ยนไปใช้อาคารไฟฟ้าทั้งหมดและคาร์บอนต่ําได้อย่างไร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รุ่นใหม่ให้โซลูชันความร้อนไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ
Trane ยังได้เปิดตัวแพ็คเกจเสียงดีลักซ์ที่ได้รับการปรับปรุงสําหรับปั๊มความร้อนจากแหล่งน้ําแนวนอนและแนวตั้ง (WSHP) ของ Trane® AxiomTM