Wall Type : เครื่องปรับอากาศแบบแขวนผนัง
Convertible Type : เครื่องปรับอากาศแบบตั้งได้แขวนได้
- New Stylus Series 5 : 13,000 – 40,000 Btu/h
- New Stylus Standard : 12,000 – 60,000 Btu/h
- New Stylus Envi : 13,000 – 40,000 Btu/h
- CoolPlus Series 5 : 12,000 – 40,000 Btu/h
- CoolPlus Standard : 42,000 – 60,000 Btu/h
Cassette Type : เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้าประดับเพดาน
Ceiling Concealed Type : เครื่องปรับอากาศแยกส่วนขนาดเล็ก
แบบคอยล์เปลือย
- Illusion & Insight : 12,000 – 60,000 Btu/h (รับประกันคอมเพรสเซอร์ 1 ปี)
- Illusion & Insight : 12,000 – 60,000 Btu/h (รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี)
- Illusion Series 5 : 9,600 – 40,900 Btu/h
- Illusion Premium : 30,000 – 60,000 Btu/h
- Illusion Envi & Insight Envi : 12,000 - 60,000 Btu/h
Tall Floor Type : เครื่องปรับอากาศแยกส่วนแบบตู้ตั้ง
Floor Concealed : เครื่องปรับอากาศแยกส่วนคอยล์เปลือยแบบตั้ง
Split Water-Cooled Condensing Unit