ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ 'เทรน'

Symbio® 700 Equipment Controller


ทําไมต้อง Symbio 700?

ระบบ HVAC ใช้พลังงานโดยเฉลี่ยประมาณ 35% ของอาคารตามข้อมูลของกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ ชุดควบคุม Symbio 700 พร้อมการตั้งโปรแกรมประสิทธิภาพสูงที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ของ 'เทรน' ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอุปกรณ์สูงสุด ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของ 'เทรน' ในการเร่งพัฒนาอาคารให้มีมาตรฐานความยั่งยืนที่สูงขึ้นในปัจจุบัน

  • ThreeDotsRectangle.png

    ความยืดหยุ่น

    ผสานรวมกับระบบที่มีอยู่และซอฟต์แวร์ที่อัปเกรดได้ง่ายเพื่อความปลอดภัยทางไซเบอร์เชิงรุกการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการเพิ่มประสิทธิภาพอาคาร

  • TechLines.png

    การเชื่อมต่อ

    เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานโดยให้ลูกค้าเข้าถึงการตรวจสอบและควบคุมอุปกรณ์จากระยะไกล เพื่อให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

  • iPhone.png

    ความสามารถในการซ่อมบํารุง

    แอพมือถือทําให้การซ่อมบํารุงเครื่องง่ายขึ้นกว่าที่เคย ทําการเปลี่ยนแปลงค่าที่ตั้งไว้ให้เสร็จสมบูรณ์และงานแก้ไขปัญหาต่างๆ จากอุปกรณ์ของคุณ

Watch the Symbio® Equipment Controllers Video Series



ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
การบริการและการติดตั้ง Symbio

symbiomobileapp_1up - 1

แอปพลิเคชันการบริการและการติดตั้ง Symbio ของ 'เทรน' ออกแบบมาสําหรับช่างเทคนิคภาคสนามและผู้รับเหมา ช่วยให้การตั้งค่าและการบริการง่ายกว่าที่เคย แอปให้คําแนะนําผ่านสมาร์ทโฟนเพื่อความสะดวกในการติดตั้งและเริ่มต้นใช้งานได้ทุกที่โดยใช้บลูทูธ ช่วยให้ผู้รับเหมาสามารถเปลี่ยนแปลงค่าที่ตั้งไว้ งานบริการ และการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้เสร็จสมบูรณ์ และให้ตัวเลือกในการเข้าถึงอุปกรณ์และข้อมูลจากระยะไกลผ่านพอร์ทัลที่ปลอดภัย



Symbio Technician Working

การเชื่อมต่อบลูทูธ

ชุดควบคุมอุปกรณ์ Symbio 700 จับคู่กับแอปพลิเคชันมือถือ Symbio โดยใช้ Bluetooth Low Energy (BLE) เมื่อจับคู่กับคอนโทรลเลอร์ Symbio 700 ช่างเทคนิคสามารถใช้แอปพลิเคชันมือถือ Symbio เพื่อแก้ไขค่าที่ตั้งไว้ของการทํางาน ปรับพารามิเตอร์ และการตั้งค่าอื่น ๆ รวมทั้งทำงานบริการและการแก้ไขปัญหาต่างๆในขณะที่อยู่ที่ตัวเครื่อง


onboarddisplayguy_1up - 1

จอแสดงผลออนบอร์ด

นอกจากแอปบริการและการติดตั้ง Symbio แล้ว ยังสามารถกําหนดค่าเครื่องผ่านอินเทอร์เฟซผู้ใช้ออนบอร์ดได้อีกด้วย จอแสดงผลออนบอร์ด Symbio เป็นจอ LCD เรืองแสงแบบฝังพร้อมปุ่มนําทาง อินเทอร์เฟซช่วยให้ผู้ใช้สามารถ view สถานะ กําหนดค่า และแก้ไขปัญหาเครื่องโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติม โครงสร้างเมนูแบบฝังนั้นสมบูรณ์ด้วยการเตือน สถานะ บริการ การตั้งค่า และยูทิลิตี้ที่ใช้ภาษาจริง โดยไม่มีรหัสแฟลชให้ตีความ

กําลังมองหาดีลดี ๆ สําหรับการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ Symbio 700 ใช่ไหม?

ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ชุดควบคุม Symbio 700 สําหรับยูนิตแพ็คเกจและระบบแยก


ศูนย์สนับสนุนผู้รับเหมา

เป้าหมายของลูกค้าพัฒนาขึ้น เทคโนโลยีเปลี่ยนไป ในโลกของเรามีสิ่งใหม่อยู่เสมอ เทรนมุ่งมั่นที่จะจัดหาทุกสิ่งที่จําเป็นให้กับผู้รับเหมาเพื่อให้ประสบความสําเร็จในการทํางาน ใช้แหล่งข้อมูลเหล่านี้ด้านล่างเพื่อรับทราบข้อมูลและติดตามเกมของคุณ

ชุดวิดีโอ Symbio 700 Equipment Controllers

ขอแนะนํา Symbio® Equipment Portfolio ซึ่งเป็นตัวควบคุมอุปกรณ์ดิจิทัลทั้งหมดตัวแรกของ Trane สําหรับ Trane® Precedent®, Voyager® 3 และ Axiom™ Water Source Heat Pump Rooftop Units และ Odyssey™ Split Systems Symbio® 700 เป็นโซลูชันที่ราบรื่นและราคาไม่แพงที่เชื่อมต่อระบบอัตโนมัติในอาคาร Trane และที่ไม่ใช่ Trane ด้วยผลลัพธ์ที่เปลี่ยนเกม

Watch video series

ศูนย์ช่วยเหลือเชิงพาณิชย์ขนาดเล็ก

Trane ทุ่มเทเพื่อช่วยให้ผู้รับเหมามีประสิทธิภาพมากขึ้นในการติดตั้งและให้บริการระบบควบคุมเชิงพาณิชย์แบบเบา Trane สําหรับอาคารขนาดเล็กและขนาดกลาง เข้าถึงการสนับสนุนด้านเทคนิคและแหล่งข้อมูลที่หลากหลายสําหรับผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ขนาดเล็กของ Trane

Visit the LCU Help Center

Symbio 700 บริการและการติดตั้งแอพวิดีโอวิธีการ

Symbio® 700 Controller และ Service & Installation App How-To Video มีให้บริการแล้วบน YouTube ขณะนี้คอนโทรลเลอร์ยูนิต Symbio 700 จัดส่งมาตรฐานในหลายระบบในอนาคต - ติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการติดตั้งและการบริการที่ดีที่สุด

Watch Symbio 700 How-to videos

เอกสารผลิตภัณฑ์

มาเชื่อมต่อกันเถอะ

สํารวจโซลูชันเพิ่มเติมจาก 'เทรน' เพื่อเชื่อมต่อทั้งอาคารของคุณและใช้งานระบบทั้งหมดอย่างเหมาะสมที่สุด

ความยั่งยืนขึ้นอยู่กับระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ

'เทรน' ให้บริการโซลูชันและกลยุทธ์การเชื่อมต่อแบบ end-to-end สําหรับอาคารทุกขนาด ทุกฟังก์ชัน และทุกอายุการใช้งาน

เรียนรู้เกี่ยวกับ Building Automation

การบํารุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ HVAC ของคุณในเชิงรุก

Symbio ช่วยให้สามารถมอนิเตอร์และรายงานผลการทำงานจากระยะไกล เพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดของระบบ

เรียนรู้เกี่ยวกับ Digital Servies