ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ 'เทรน'

Symbio® Equipment Controllers

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงสุด ด้วยชุดควบคุมอุปกรณ์แบบดิจิทัล Symbio®

อาคารที่ยั่งยืนและประหยัดพลังงานเริ่มต้นที่ระบบ HVAC เราสามารถช่วยสร้างโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดสําหรับคุณ

Symbio Selects Technician RTU

ประโยชน์ของชุดควบคุมอุปกรณ์แบบดิจิตอล Symbio®

  • ความยืดหยุ่น

    เมื่อความต้องการของผู้อยู่อาศัยและอาคารมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ชุดควบคุมที่มีความยืดหยุ่นของเราสามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต Symbio® และอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ สามารถเชื่อมต่อกับระบบเดิมได้อย่างง่ายดายผ่านโปรโตคอลมาตรฐานแบบเปิด

  • การเชื่อมต่อ

    อาคารที่เชื่อมต่อกันสามารถตอบสนองความต้องการของผู้อยู่อาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลในระบบและอุปกรณ์ได้ทุกที่ทุกเวลาอย่างปลอดภัย เพื่อดูแล เฝ้าติดตาม แก้ไขปัญหา กำหนดเวลา และควบคุมอุปกรณ์จากระยะไกล

  • บำรุงรักษาง่าย

    Symbio® สามารถตั้งโปรแกรมใหม่ได้อย่างง่ายดายและบ่อยครั้งด้วยซอฟต์แวร์ที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์เฉพาะ และอินเทอร์เฟซที่ติดตั้งมาในตัว ใช้ประโยชน์จากบันทึกเหตุการณ์อย่างละเอียด รายงานแนวโน้ม และการจัดการการแจ้งเตือน เพื่อให้แน่ใจว่าระบบทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

  • ความปลอดภัย

    ซอฟต์แวร์ที่สามารถอัปเกรดได้ นำเสนอการอัปเดตด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์เชิงรุกและรองรับการปรับปรุงในอนาคตที่สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไป



รุ่น Symbio® สําหรับอุปกรณ์ของคุณ

Symbio 500 และ 400b ให้การควบคุมแบบตั้งโปรแกรมได้ เหมาะสำหรับความต้องการของอาคารเกือบทุกประเภท พร้อมความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้นในการรองรับการสื่อสารผ่านโปรโตคอล BACnet MS/TP, BACnet/Zigbee (Air-Fi®), BACnet IP และ Modbus ทั้งแบบเซิร์ฟเวอร์และไคลเอนต์ ในรูปแบบโครงข่ายที่หลากหลาย เช่น star (ดาว), daisy chain (ลูกโซ่), และ ring (วงแหวน)

  • เข้าถึงระบบได้อย่างปลอดภัยผ่าน Trane Connect สำหรับการเชื่อมต่อระยะไกล
  • สามารถติดตั้งได้ทั้งจากโรงงาน หรือที่หน้างาน
  • มีเครื่องมือสำหรับการบริการที่ทันสมัย สำหรับผู้รวมระบบภายนอก

Symbio 800 มาพร้อมกับเครื่องทำน้ำเย็น (Chillers) และ Rooftop ขนาดใหญ่เป็นมาตรฐาน

  • ติดตั้งง่าย เริ่มเดินเครื่อง (start-up) และทดสอบการใช้งาน (Commissioning) ได้สะดวก
  • ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษสำหรับการตั้งค่าหรือแก้ไขปัญหา
  • รองรับการให้บริการทางไกลได้อย่างปลอดภัย แม้ไม่มีการเชื่อมต่อเครือข่าย
  •  สื่อสารผ่าน Air-Fi® Wireless, MS/TP หรือการเชื่อมต่อแบบ IP
  • เชื่อมต่อกับระบบบริหารจัดการอาคารอัตโนมัติได้อย่างลงตัว
  • รวมเข้ากับซอฟต์แวร์และระบบอื่นๆ ภายนอกได้ง่าย เช่น ระบบไฟ และระบบความปลอดภัย

Symbio 700 นำข้อดีของการควบคุมแบบดิจิทัลมาใช้กับเครื่องปรับอากาศแบบ Rooftop และ Split System รุ่นยอดนิยมของ ‘เทรน’ เช่น Odyssey™, Precedent® และ Voyager® 3

  • ติดตั้งง่าย เริ่มเดินเครื่อง (start-up) และทดสอบการใช้งาน (Commissioning) ผ่านแอปพลิเคชันการบริการและการติดตั้ง
  • อินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ อธิบายระบบการแจ้งเตือนและการแก้ไขปัญหาไว้อย่างชัดเจน
  • ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษสำหรับการตั้งค่าหรือแก้ไขปัญหา
  • เข้าถึงการแจ้งเตือน เหตุการณ์ และแนวโน้มการทำงานของอุปกรณ์ผ่านแอปมือถือ
  • สามารถเข้าถึงบริการจากระยะไกลได้

Symbio 210 สามารถติดตั้งจากโรงงานมากับกล่อง VAV ใหม่ของ ‘เทรน’ หรือสามารถติดตั้งเพิ่มเติมภายหลังเพื่ออัปเกรดอุปกรณ์เดิม

  • ช่วยให้การออกแบบระบบง่ายขึ้น และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นได้ง่าย
  • ผ่านการตั้งค่า ตั้งโปรแกรม และการทดสอบจากโรงงาน ‘เทรน’
  • สื่อสารผ่าน BACnet/Zigbee (Trane Air-Fi®), MS/TP หรือ IP
  • ติดตั้งได้จากโรงงาน หรือติดตั้งหน้างานเพื่ออัปเกรดอุปกรณ์เดิม

Consulting - Specifying Engineer 2024 Product of the Year, Bronze Award

รางวัลผลิตภัณฑ์แห่งปี 2024 ผู้ชนะรางวัลเหรียญทองแดง

ชุดควบคุมอุปกรณ์รุ่น Symbio 500 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง สาขา Consulting - Engineer 2024 Product of the Year


Connected Building Solutions

ค้นหาโซลูชันเพิ่มเติมจาก ‘เทรน’ เพื่อเชื่อมต่อทั้งอาคารและบริหารทุกระบบอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

บํารุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ HVAC ในเชิงรุก

Symbio ช่วยให้สามารถมอนิเตอร์และรายงานผลการทำงานจากระยะไกล เพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดของระบบ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Digital Services

ติดต่อเราเพื่อขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญจาก เทรน (ประเทศไทย) เพื่อช่วยคุณหาวิธีการแก้ปัญหา