รวมอยู่ใน Tracer® SC+

การควบคุมระบบผลิตน้ำเย็น จุดเริ่มต้นของประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ

เริ่มต้นจากระบบผลิตน้ำเย็นที่คุณมี—และทำให้ดียิ่งขึ้น

ระบบควบคุมเครื่องทำน้ำเย็น Tracer® มีโปรแกรมการทำงานตามแนวทางที่ดีที่สุด—แนวทางแบบมืออาชีพที่จะช่วยให้ระบบของคุณทำงานได้อย่างมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพในทุกๆ วัน

CVHF Centravac Chiller Mechanical Room

ระบบทำน้ำเย็นในยุคใหม่ อุปกรณ์และระบบควบคุมแทบจะเป็นเรื่องเดียวกัน แม้ว่าคุณคาดหวังให้อุปกรณ์มีประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ แต่ผลการทำงานของอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับระบบควบคุม—และความชำนาญของผู้ปฏิบัติงาน ด้วยเทคโนโลยีที่ซับซ้อนและเป้าหมายในการลดคาร์บอนและเพิ่มประสิทธิภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ระบบเครื่องทำน้ำเย็นในปัจจุบันจึงมีความซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิม การตั้งโปรแกรมควบคุมระบบผลิตทำน้ำเย็นจึงกลายเป็นงานเฉพาะทาง และการทำให้ถูกต้องเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง

เพื่อหลีกเลี่ยงการมีต้นทุนพลังงานที่สูงและการปล่อยก๊าซที่มากเกินไป การปรับให้เหมาะสมจึงเป็นเรื่องสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องทำน้ำเย็นรุ่นเก่าหรือใหม่ ผลิตโดยผู้ผลิตรายใด หรือใช้กับระบบปรับอากาศหรือการทำความเย็นในกระบวนการผลิต แทบทุกระบบผลิตน้ำเย็นสามารถทำงานได้ดีขึ้นภายใต้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญของ ‘เทรน’ ไม่ว่าคุณจะต้องการเพิ่มความน่าเชื่อถือหรือความยั่งยืนของเครื่องทำน้ำเย็น ประสบปัญหาด้านบุคลากร หรืออยากควบคุมค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ‘เทรน’ สามารถเสนอทางออกแบบครบวงจรสำหรับการควบคุมระบบทำน้ำเย็นให้คุณได้อย่างสะดวกสบาย



Chiller-Systems.jpg

จุดเริ่มต้นของประสิทธิภาพ และความน่าเชื่อถือของเครื่องทำน้ำเย็นที่เหนือกว่า

ระบบควบคุมเครื่องทำน้ำเย็นของ ‘เทรน’ เป็นแอปพลิเคชันที่ฝังอยู่ใน Tracer® SC+ ซึ่งได้รับการตั้งโปรแกรมให้ตรงกับความต้องการของอาคารคุณ ผ่านการพัฒนาและต่อยอดจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมาหลายปีจากระบบเครื่องทำน้ำเย็นในอาคารทั่วโลก ระบบควบคุมนี้นำเอาลำดับวิศวกรรมที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว มาปรับใช้กับแต่ละโครงการ เพื่อจัดการการสลับ การแบ่งช่วง และลำดับการทำงานของเครื่องทำน้ำเย็นหลายเครื่องอย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางนี้ช่วยให้ได้สมดุลที่เหมาะสมระหว่างลำดับการทำงานที่ผ่านการพิสูจน์แล้วกับการปรับแต่งให้เหมาะกับงานแต่ละประเภท ช่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่ยั่งยืนแม้จะเป็นการเริ่มเดินเครื่องในช่วงแรก ๆ ในฐานะผู้ผลิตอุปกรณ์ บริษัทระบบควบคุมอาคาร และผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ HVAC ‘เทรน’ คือผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมที่สุดในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบเครื่องทำน้ำเย็น พร้อมมอบความมั่นใจในประสิทธิภาพและประโยชน์ต่อเนื่องในระยะยาว


เพิ่มประสิทธิภาพระบบผลิตน้ำเย็นที่มีตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไป

โซลูชันแบบครบวงจรสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องทำน้ำเย็น เพื่อความน่าเชื่อถือ ความยั่งยืน และการบริหารจัดการต้นทุนพลังงานที่ดียิ่งขึ้น

ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม

แอปพลิเคชันที่ผ่านการพิสูจน์แล้วช่วยให้การทำงานสำคัญของระบบเครื่องทำน้ำเย็นเป็นอัตโนมัติ

ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ

ผู้เชี่ยวชาญของ ‘เทรน’ ปรับลำดับการทำงานให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของอาคารคุณ

บริการที่เชื่อมต่อ

ด้วยบริการที่เชื่อมต่อกัน จะช่วยดูแลและรักษาประสิทธิภาพของระบบอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

คําถามที่พบบ่อย

แอปพลิเคชันควบคุมเครื่องทำน้ำเย็น ‘Tracer’ จะบริหารจัดการการสลับ การแบ่งช่วง และลำดับการทำงานของเครื่องทำน้ำเย็นที่มีหลายเครื่องอย่างมีประสิทธิภาพ มีฟังก์ชันหลากหลายที่รวมอยู่และประสานงานกันเพื่อยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และรักษาความสบายในอาคาร ได้แก่:

  • การแบ่งช่วงการทำงานของเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller staging)
  • การปรับแรงดันปั๊มน้ำ (Pump pressure reset)
  • การปรับค่าอุณหภูมิน้ำเย็น (Chilled water reset)
  • การใช้ความเย็นฟรี (Free cooling)
  • การผสานระบบรีคัฟเวอรี่ความร้อน (Heat recovery integration)
  • การเริ่มต้นระบบหอหล่อเย็นขั้นสูง (Enhanced cooling tower stating)
  • การเพิ่มประสิทธิภาพระหว่างเครื่องทำน้ำเย็นและหอหล่อเย็น (Chiller/tower optimization)
  • การผสานระบบเก็บพลังงานความร้อน (Thermal storage integration)

แอปพลิเคชันด้านวิศวกรรมจะช่วยทำให้การดำเนินการตามคำแนะนำ ASHRAE 36 (ขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับระบบ HVAC) และตรรกะการควบคุมแบบอัตโนมัติเป็นไปอย่างง่ายดาย พร้อมรับรองว่าตรงตามข้อกำหนดประสิทธิภาพขั้นต่ำตาม ASHRAE Standard 90.1 การควบคุมเครื่องทำน้ำเย็นจะปฏิบัติตามแนวทางของ ASHRAE Guideline 22

โดยเฉลี่ยแล้ว อาคารเชิงพาณิชย์จะสิ้นเปลืองพลังงานประมาณหนึ่งในสามของพลังงานที่ใช้ไป 1 การปรับประสิทธิภาพระบบเครื่องทำน้ำเย็นสามารถลดต้นทุนพลังงานและลดการปล่อยคาร์บอนได้

1 https://www.epa.gov/statelocalenergy/local-topics-energy-efficiency-non-governmental-buildings

ผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญจาก เทรน (ประเทศไทย) เพื่อช่วยคุณหาวิธีการแก้ปัญหา