Air-Fi® Wireless Communications
เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย Air-Fi®
Air Fi® Wireless ทำงานอย่างไร?
Air‑Fi® Wireless Communications Interface (WCI) ช่วยให้เกิดการสื่อสารแบบไร้สายระหว่างระบบควบคุม หน่วยควบคุม และเซนเซอร์ไร้สายสำหรับผลิตภัณฑ์ควบคุมของ ‘เทรน’ ที่ใช้โปรโตคอล BACnet® โดย WCI ทำหน้าที่แทนสายสื่อสารในทุกการใช้งานของระบบ
Air‑Fi® Wireless Communications Sensor (WCS) สามารถใช้งานร่วมกับชุดควบคุมของ ‘เทรน’ ที่ใช้ WCI ได้ทุกตัว โดย WCS ให้ฟังก์ชันเช่นเดียวกับเซนเซอร์แบบมีสายของ ‘เทรน’ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมสำหรับการสำรวจพื้นที่ การติดตั้ง หรือการบำรุงรักษา
การปฏิบัติตามมาตรฐาน ANSI/ASHRAE® 125‑2016 (BACnet Zigbee®) ทำให้สามารถตรวจสอบและควบคุมระบบอาคารเชิงพาณิชย์แบบไร้สายได้อย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับมาตรฐาน IEEE® 802.15.4 ซึ่งช่วยให้ระบบ BAS ไร้สายของคุณสามารถทำงานร่วมกับระบบไร้สายอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น รวมถึง Bluetooth และ Wi‑Fi
มาเชื่อมต่อกันเถอะ!
สำรวจโซลูชันระบบควบคุมเพิ่มเติมของเรา สำหรับอาคารอัจฉริยะของคุณ