Zone Sensors and Thermostats

เซนเซอร์ และเทอร์โมสตัท

เซนเซอร์สําหรับทุกความต้องการ

เซนเซอร์ของเราได้รับการพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ทุกการใช้งาน ตั้งแต่ห้องทำงานผู้บริหารไปจนถึงโรงอาหาร ห้องเรียน ไปจนถึงร้านค้าปลีก ‘เทรน’ มีเซนเซอร์และโซลูชันที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้คุณสร้างสภาพแวดล้อมภายในอาคารที่คุณภาพ ให้ความสบายแก่ผู้ใช้อาคาร และประสิทธิภาพในการทำงานดีเยี่ยม

เซนเซอร์วัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

เซนเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เชื่อมต่อกับระบบบริหารจัดการอาคาร Tracer® และอุปกรณ์ระบายอากาศที่เกี่ยวข้อง เซนเซอร์ CO2 ของ ‘เทรน’ จะทำการวัดและบันทึกระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นหน่วยส่วนในล้านส่วน (ppm) ในพื้นที่ที่มีผู้ใช้งาน โดยข้อมูลการวัดเหล่านี้มักใช้เพื่อระบุพื้นที่ที่มีการระบายอากาศไม่เพียงพอ เพื่อมีการนำอากาศภายนอกเข้ามาเพิ่มสูงกว่าอัตราการระบายอากาศที่ออกแบบไว้ หากระดับ CO2 สูงเกินกว่าค่าที่เหมาะสม

เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ

เซนเซอร์วัดอุณหภูมิที่มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกครบทุกความต้องการ ที่ช่วยให้ผู้ใช้อาคารสามารถเลือกตั้งค่าอุณหภูมิและโหมดการทำงานต่างๆ ได้อย่างยืดหยุ่น เพื่อให้ตรงกับระดับความสะดวกสบายของตนเอง ‘เทรน’ นำเสนอเซนเซอร์อุณหภูมิทั้งแบบมีสายและไร้สาย โดยเซนเซอร์แบบมีสายเหมาะสำหรับพื้นที่ที่ไม่สามารถติดตั้งแบบไร้สายได้ หรือการใช้งานที่จำเป็นต้องมีพอร์ตเชื่อมต่อเครื่องมือบริการ ส่วนแบบไร้สาย สามารถติดตั้งได้ง่าย ยืดหยุ่น และเป็นทางเลือกที่คุ้มค่า

เซนเซอร์แบบรวมวัดทั้งอุณหภูมิและความชื้น

เซนเซอร์แบบรวมของ ‘เทรน’ ใช้องค์ประกอบตรวจจับแบบโพลีเมอร์คาปาซิทีฟ ซึ่งให้ประสิทธิภาพการทำงานที่ยอดเยี่ยมและอายุการใช้งานยาวนาน เซนเซอร์วัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิของ ‘เทรน’ ใช้เทคโนโลยีเซนเซอร์แบบโพลีเมอร์คาปาซิทีฟ เพื่อความแม่นยำในการตรวจวัดและความสามารถในการฟื้นตัวจากภาวะอิ่มตัวได้อย่างยอดเยี่ยม สัญญาณอุณหภูมิถูกส่งออกโดยใช้เทอร์มิสเตอร์ 10 kΩ แบบ Type II โดยทั้งสองเซนเซอร์บรรจุในกล่องเดียวกันเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและเพิ่มความสวยงาม

air-fi layered grey.png

ทำไมต้องไร้สาย?

ระบบสื่อสารแบบไร้สาย Trane® Air-Fi® เป็นโซลูชันที่เชื่อถือได้และยืดหยุ่น ช่วยกำจัดความยุ่งยากที่มาพร้อมกับอุปกรณ์แบบมีสายในระบบควบคุมอาคารของคุณ ระบบนี้มีระยะสัญญาณไกลกว่าเป็นสองเท่า และมีเส้นทางการสื่อสารที่เป็นไปได้มากกว่าเดิมสี่เท่าเมื่อเทียบกับระบบไร้สายอื่น ๆ ในตลาด ซึ่งช่วยลดโอกาสเกิดการสื่อสารล้มเหลวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การปฏิบัติตามมาตรฐาน ANSI/ASHRAE® 125-2016 (BACnet Zigbee®) ช่วยให้สามารถตรวจสอบและควบคุมระบบอาคารเชิงพาณิชย์แบบไร้สายได้อย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้ นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับมาตรฐาน IEEE® 802.15.4 ซึ่งช่วยให้ระบบสื่อสาร BAS แบบไร้สายของคุณสามารถทำงานร่วมกับระบบไร้สายอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น รวมถึง Bluetooth และ Wi‑Fi อีกด้วย

มาเชื่อมต่อกันเถอะ!

สำรวจโซลูชันระบบควบคุมของเราเพื่อบูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับอาคารของคุณ