ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ 'เทรน'

Power and Energy Meters

เครื่องวัดพลังงานและไฟฟ้า


  • ongoing.png

    ยืดหยุ่น

    การใช้งานทั่วไปประกอบด้วยการวัดพลังงานย่อย, การเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์และโรงงาน, การติดตามการใช้พลังงานของผู้เช่า, พลังงานหมุนเวียน, การตอบสนองด้านอุปสงค์ และการจัดสรรต้นทุน

  • ensemble.png

    ประสิทธิภาพสูง

    ให้ความเชื่อถือในระดับสูงด้วยความแม่นยำระดับ ANSI C12.20 0.2% และมาตรฐาน IEC 62053 22, Class 0.2S

  • tc-icon-bas-solid-blue

    รองรับการขยายตัว

    สามารถใช้งานได้กับแอปพลิเคชันการวัดพลังงานเกือบทุกประเภทจากทั่วทั้งองค์กรของคุณ