Synergy Inverter

𝙏𝙧𝙖𝙣𝙚 𝙎𝙮𝙣𝙚𝙧𝙜𝙮 𝙄𝙣𝙫𝙚𝙧𝙩𝙚𝙧

อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่กำลังมองหาเครื่องปรับอากาศ Light Commercial ที่ตอบโจทย์ด้านการประหยัดพลังงาน สะดวกในการใช้งาน อีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าติดตั้ง ด้วยเครื่องปรับอากาศ ระบบ Inverter ที่ออกแบบมาเป็นอย่างดีเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประโยชน์จากการประหยัดพลังงานด้วยคอนเดนซิ่งยูนิตระบบ DC Inverter Compressor ในราคาที่ย่อมเยา เพื่อการใช้งานเชิงพาณิชย์ เช่น สำนักงาน ร้านอาหาร หรือโรงงานอุตสาหกรรม

• ขนาดการทำความเย็น 75,000 – 240,000 บีทียู (6.25-20 ตัน)

• ประหยัดพลังงานกว่ารุ่น Fixed Speed ถึง 24% โดยมีค่า SEER สูงสุด 12.7 (AHU แบบ Belt-Drive)

• ใช้สารทำความเย็น R410A ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ

• ประหยัดพื้นที่ติดตั้งด้วยคอนเดนซิ่งยูนิตดีไซน์ใหม่ ทันสมัยพร้อมรูปทรงกะทัดรัด โดยมีขนาดเล็กลงสูงสุด 28%

• Refrigerant Cool PCB Technology ใช้สารทำความเย็นมาช่วยถ่ายเทความร้อนให้แผงวงจรอินเวอร์เตอร์ ช่วยเพิ่มความเสถียรและความแม่นยำในการทำงาน รวมทั้งยืดอายุการงานให้กับแผงวงจรอินเวอร์เตอร์อีกด้วย

• ประหยัดค่าติดตั้งด้วยอุปกรณ์มาตรฐานที่มีระบบควบคุมในเครื่องอย่างครบครัน ได้แก่ การสั่งงานผ่าน Digital Wired Control โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งชุด AHU Starter เพิ่มเติม, การเติมสารทำความเย็นเต็มระบบมาจากโรงงาน และมาพร้อมวาล์วบริการเพื่อกักเก็บสารทำความเย็น (Shut-off valve)

• ติดตั้งได้ง่ายเหมือนเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ขนาดเล็กทั่วไป ไม่ยุ่งยากซับซ้อน

• CDU ทำงานเงียบ ด้วยการออกแบบให้มีปริมาณแรงลมที่เหมาะสม และลมมีระดับเสียงต่ำ

• ดูแลรักษาและซ่อมบำรุงได้ง่าย โดยสามารถวินิจฉัยอาการผิดปกติเบื้องต้นจาก Error Code ที่แสดงบนหน้าจอ Digital Wired Control

 

Product Catalog