하이산 플레이스(홍콩): 트레인 센트랩® 칠러로 친환경 변신
Hysan Place는 향상된 편안함, 지속 가능성, 에너지 효율성을 달성하여 홍콩 상업 환경에서 지속 가능한 냉방 솔루션의 기준을 세웠습니다.
간략한 정보
- 위치
- Hong Kong
- 산업
- Retail
- 제품
- Chillers
- 주제
- Sustainability • Efficiency • Optimal Comfort
결과
- Full-load COP of 6.53 2021년 건축 에너지 코드 기준을 14.6% 초과 초과
- LEED – Platinum rating
사명
코스웨이 베이의 대표적인 상업 단지인 하이산 플레이스는 에너지 효율과 지속 가능성을 높이면서 임차인과 방문객의 편안함을 최적화하는 것을 목표로 했습니다. 지속 가능성 목표와 일치하고 이해관계자에게 장기적 가치를 제공하는 솔루션을 선택하는 것이 중요하다는 점을 인식한 하이산 플레이스는 우수한 편안함, 향상된 효율성, 그리고 지속 가능성을 우선시하는 목표를 달성하고자 했습니다.
해결책
트레인 홍콩과 협력하여 하이산 플레이스는 건설산업협의회로부터 플래티넘 그린 제품 인증을 받은 수상 경력의 수냉식 원심 냉각기를 채택했습니다. 트레인은 칠러 설비를 CVHM 칠러로 업그레이드했으며, 이 제품은 콤팩트한 설계로 설치 공간이 최소화되며 뛰어난 에너지 효율을 제공합니다. 이 냉각기는 신세대 HFO 냉매 R514A를 사용하며, 지구온난화 잠재력(GWP)이 2 미만으로 무시할 수 있어, 하이산 프로퍼티즈가 채택한 최초의 초저 GWP 냉각기가 되었습니다.
결과
1. 냉각기는 에너지 소비를 크게 줄여 전부하 COP가 6.53을 달성했으며, 이는 2021년 건축 에너지 코드(BEC) 요구사항을 14.6% 초과했습니다.
2. R514A 냉매 사용은 환경 영향을 최소화하고 하이산 플레이스의 LEED 플래티넘 등급을 지원했습니다.
트레인의 CVHM 냉각기를 채택함으로써 하이산 플레이스는 향상된 쾌적함, 지속 가능성, 에너지 효율성을 달성하며 홍콩 상업 환경에서 지속 가능한 냉방 솔루션의 기준을 세웠습니다.