风冷冷水/热泵模块机组 CXAU

AQUACUBE

AquaCubeTM CXAU系列模块机产品包括风冷冷水热泵模块机组和超低温风冷模块机组两大系列

性能特点

高效节能:特灵模块机组具备智能节电、换热器采用亲水铝箔开窗设计、内螺纹铜管、水侧换热器采用高效不锈钢板式换热器。最高能效机组远超国家一级能效,节能减排典范之作。
制热强化:CXAU一级风冷模块机组压缩机采用高效EVI喷气增焓涡旋压縮机,具有高效节能性,COP和IPLV都超越国家一级能效水平的“双一级”产品。冬季制热性能显著提升,冬季供热稳定高效。
稳定可靠:风冷模块机组具有防积雪、防雨水、防潮湿、防逆风、除尘、防结冰或防结霜功能 。智能防护和除霜逻辑、全方位的保护程序和优质部件,保障机组常年可靠运行。
智能控制:臻悦型7寸彩色触摸屏带来人性化操作体验,结合物联平台,迈向智控时代。风冷模块机组具备集中控制功能(采用有线集中控制),同时具备断电记忆、具有掉电记忆、停电再启动、火警联动、故障代码显示、主板采用 SMT 贴片封固技术。
低碳环保:采用R410A环保冷媒,不破坏臭氧层,保护环境。
机灵巧变:投资灵活,安装运输便捷,维护方便。

性能特点

高效节能:特灵传承的技术实力和高效设计应用,CXAU低温模块机组超越低温一级能效,节能效果显著。
强效制热:制热强化设计,单机制热量高于普通机组,-26℃超低温稳定运行,最高出水温度高达62℃。
稳定可靠:智能防冻和除霜程序、优质的部件选择、多重低温实验验证,保障机组常年运行稳定可靠。
智能控制:臻悦型7寸彩色触摸屏带来更加人性化的操作体验,结合系统集控和物联网平台,面向未来的智控方式。
节能环保:使用R410A环保冷媒,不破坏臭氧层。替代锅炉采暖,降低二氧化碳排放,避免雾霾污染。
广泛应用:超宽运行范围和针对不用应用而开发的丰富产品线,可以覆盖几乎所有中小型商用、民用场景。