Odyssey风管式分体机组

冷量:21-68.8KW

冷媒:R22/R410a

file

 

产品齐全

◆ 单机容量从21~68.8kW,规格齐全;

◆ 单冷、单冷+辅热、热泵、热泵+辅热四种机组型式;

◆ 一拖一和一拖二系统;

◆ MWD、TWE两种型式室内机组;节约投资

◆ 风冷管道式空气系统无水系统及其各种配套设备,因而大大降低了设备成本及安装费用;

 

能力强劲

◆ 可在超低环境温度下正常制热,严寒的冬季为您带来春天般的温暖;

◆ 寒冷地区可选配辅助电加热器,效率高,寿命长;

 

高效节能

◆ 室外机组采用高效涡旋压缩机,并配以U型亲水铝箔—内螺纹铜管换热器,机组效率高;

◆ 部分机组采用双回路设计,室外风扇相互独立,部分负荷可自动卸载,节省运行费用;

 

运行宁静

◆ 内机采用高效低噪风机,内壁粘贴吸音保温材料;

◆ 外机采用涡旋压缩机,振动小,噪音低;

 

 

健康舒适

◆ 可引入室外清新空气,提高室内空气品质;

◆ 特有的大风量小温差设计,用户感觉更为舒适;

 

安装方便

◆ 系统方便扩展,适合分阶段投入使用的楼宇;

◆ 内机可吊装,也可落地明装,外机可安装于屋顶或地面,无需专门机房。

 

经久耐用

◆ 全系列机组均通过中国国家检测中心测试;

◆ 所有板材均为镀锌钢板,面板经过静电喷塑工艺,防腐蚀性强;

◆ 机组为全空气系统,因此不存在水系统中水的腐蚀问题。

 

相关案例