HSWA
磁悬浮离心式
冷水机组

冷量:100-300 Tons

冷媒:R134a/R513A

file

◆ 高效节能

◇ 采用新一代磁悬浮压缩机

◇ 两级压缩:采用两级压缩技术,使机组可以承受更高的压比,保证压缩机更加高效稳定地运行。

◇ 永磁电机结合集成式变频器: 优化部分负荷效率,降低启动电流

◇ 磁悬浮轴承: 无机械摩擦,减小启动转矩,减少能量传递过程损失

◇ CHIL™紧凑型高效蒸发器,减少冷媒充注量,减少蒸发器体积 ,提高机组效率

◇ 带经济器,结合两级压缩技术,大幅提高过冷度,增大机组冷量

◇ 封闭式电机直接驱动转子,减少齿轮传动的能量损失,提高机组能效

◇ 机组能效显著高于国家一级能效要求,可以大大提升项目通过国家绿色建筑或者美国LEED认证的可能性

 

◆ 高可靠性

◇ 磁悬浮压缩机,采用封闭式电机直接驱动转子,无需齿轮传动环节,运行部件大幅减少,降低了故障发生率,机组可靠性大幅提高

◇ 主轴与轴承座间无摩擦损耗,在提高机组可靠性的同时延长机组的使用寿命。无需润滑油系统,零件大为减少,提高机组可靠性

◇ 运行范围宽广,采用两级压缩,使机组可以承受更高的压比,大大降低喘振风险,保证压缩机在更广的范围内高效稳定地运行

◇ Adaptive Control 控制系统,具备智能化自适应功能,在恶劣环境下保持机组在线,适应一次泵变流量能力更强,使系统在变流量状态下出水温度波动小,运行更稳定

◇ TIS远程监控,机组设计便于维护并拥有特灵售后服务网络

 

◆ 环保安全

◇ 机组可使用R134a制冷剂或新一代R513A制冷剂。R513A比R134a具有更低的全球变暖潜能值(GWP)

◇ 采用全新的CHIL紧凑型蒸发器,降低了冷媒充注量

 

◆ 安装便捷

◇ 可在现场通过螺栓拆卸,快速拆分成两部分

◇ 快速拆分和重新组装,大幅降低组装难度,缩短安装周期,无需焊接。特别适宜于现有建筑的设备更新

◇ 可通过常规双开门/单开门

◇ 结构紧凑,占地面积小

 

◆ 更低噪音

◇ 以磁悬浮轴承代替机械轴承,减少摩擦,消弱运行噪音

◇ 采用优化的排气管结构设计, 降低气动噪声

◇ 部分负荷时低转速运行,进一步降低运行噪音