RTAG螺杆式
风冷冷水机组

冷量:85-440 Tons

冷媒:R134a

file

◆环境友好

◇采用环境友好冷媒R134a,保护地球环境。

◇采用特灵新一代CHIL壳管式换热器,减少冷媒充注量。

◇优化机组震动及噪音,降低对周围环境声污染。

◇4种噪音选项(标准,半低噪,低噪音,低噪音加夜间模式),满足不同客户需求。

◇满负荷工况下,最低噪音可达 59.5 - 65dBA (10米处声压级噪音)

 

◆高效节能

◇高效设计,节省运行费用。

◇高效系列(H):国标三级,COP最高达3.19

◇超高效系列(X)国标二级,COP最高达3.38

◇变频系列(P)国标一级,IPLV最高达4.35

◇变频压缩机和EC风机选项,及电子膨胀阀精确调节制冷剂流量,提供更高的部分负荷能效。

 

◆高可靠性

◇工业级半封闭双螺杆压缩机,更少的运动部件,可靠性更高。

◇滑阀无级精确调节,部分负荷条件下效率更高。

◇压缩机内部可靠设计使其抗液击能力更强。

◇高效铜管铝翅片式风侧换热器。

◇特灵专利新一代CHIL壳管式换热器,相比降膜式换热器,具有高能效,冷媒充注量低,回油设计更优,尺寸小等优点。

 

◆先进控制

◇采用最新一代的UC800触摸屏控制器,更强大的自适应控制功能。可实现冷冻水温度重设,机组软加载,基本负荷控制,精确负荷控制,远程控制等诸多功能。

◇UC800 不仅可以方便连接特灵楼宇控制系统,还可以灵活地与第三方的楼宇控制系统连接,更加自由和灵活。

 

◆安装简单

与之前型号相比,RTAG 外形尺寸更小,为用户节省更多的有用面积。最小安装间距最小可以达到1.2m,位居行业前列,这大大扩展了机组的使用范围。特别是对于安装空间有限的场所。整个RTAG机组在工厂已经完成机组功能的测试,使得现场需要开机调试所需的步骤大大简化,缩短了安装调试的时间。