LPCQ空气处理机组

风量:2000-38000 m3/h

file

      LPCQ 是特灵基于多年产品设计、制造经验,新研发的空气处理机组系列。该产品采用双面板结构,外形美观,性能优越,质量可靠。可广泛应用于宾馆、大厦、剧场、机场、工矿企业及科研单位等场所。

◆ 箱体

◇ 机组框架采用耐腐蚀100%可回收利用的铝合金材料。

◇ 面板为双层板,外层采用彩色钢板。

◇ 采用聚胺脂发泡保温材料,防潮、防腐蚀、避免霉菌生长。

◇ 机组凝结水盘倾斜式设计,确保凝结水全部顺利排出。

◇ 机组底座抬高,保证机组底部空气流通。

◆ 盘管

◇ 盘管在2.5Mpa压力下进行强度以及泄露测试。其性能符合ARI410标准。

◇ 采用优质铜管、铝翅片,经机械涨接法使铜管与翅片紧密相连,保证发挥最大换热效率。

◆ 风机

◇ 双宽距、双侧进气及多重叶片式,带自校功能。

◇ 离心式风机在工厂中完成风机、电机和驱动皮带的组装,保证皮带松紧度合适。

◆ 电机和驱动方式

◇ 电机保护等级IP54级,绝缘等级F级。

◇ 皮带驱动,定速运转。