通过连接机械服务转型泰国零售运营
速览
- 位置
- Thailand
- 行业
- Commercial
- 产品
- Chillers • Building Automation Systems
- 主题
- Sustainability • Efficiency
- 服务
- Connected Mechanical Service
结果
- 5% higher energy efficiency 节能(仅优化设备使用,无需投入任何投资)
挑战
泰国一家领先的零售集团致力于可持续发展和效率,寻求创新解决方案以监控并改善门店的能源消耗。
面对外部能源测量供应商的高昂成本,他们需要一套可靠的日常监测系统,并主动提升能效,以跟踪和提升每平方米的能源使用,满足可持续性关键绩效指标(KPI)。
解决方案
客户使用Trane连接服务(连接机械服务协议)利用先进的数据分析进行能源管理。
- 数据集成:与现有系统无缝集成,提供全面的能源消耗数据。
- 实时监控:获得实时数据访问,使他们能够监控日常运营并识别改进空间。
- 主动措施:采取主动措施,结合可作的洞察提升效率,例如优化设备使用、安排维护。
- 系统升级:基于数据洞察,客户计划用更节能的替代方案替换旧的冷水机组和系统。
结果
客户对集成的便利性、实时数据的价值、显著的成本节约以及积极的可持续性影响表示满意。
- 通过消除外部供应商降低运营成本。
- 通过优化设备使用实现了5%的能效提升(仅优化设备使用且无需投资)。
- 升级旧系统的支持可持续性目标。
- 在五个门店的成功部署展示了解决方案的可扩展性。