Progresele tehnologice inovatoare Trane au ca rezultat câștiguri impresionante în materie de eficiență energetică. Îi ajutăm pe clienți să își satisfacă nevoile de încălzire și răcire cu un portofoliu larg de sisteme HVAC eficiente din punct de vedere energetic, împreună cu închirieri, servicii, asistență pentru piese și controale avansate.
Soluții de sisteme termice pentru industrie
Cele mai recente știri
Blog
Soluții de depozitare la rece pentru evenimente: Îmbunătățirea eficienței cu ajutorul containerelor Trane
16-01-2024 - În lumea dinamică a evenimentelor, a serviciilor de catering, a expozițiilor comerciale și a târgurilor, nevoia de depozitare frigorifică fiabilă și eficientă este extrem de importantă. Fie că este vorba de păstrarea prospețimii alimentelor pentru mii de persoane la un festival sau de menținerea integrității produselor sensibile la temperatură la o expoziție comercială, soluția potrivită de depozitare la rece poate face diferența. Aici intră în joc containerele pentru depozite frigorifice Trane, care oferă un control precis al temperaturii de la +40°C la -70°C. Depozitele frigorifice Trane: precizie și versatilitate Trane,...
Blog
Rolul esențial al depozitelor frigorifice în industria alimentară și a băuturilor
13-12-2023 - Introducere În lumea...
Blog
Cum avansează tehnologia pompelor de căldură în ceea ce privește soluțiile durabile de apă sanitară pentru clădirile mari
30-11-2023 - Un proiect HVAC pentru aplicații comerciale implică, de obicei,...
Povești de succes ale clienților
Chiller-urile cu zgomot redus de la Trane Rental protejează operațiunile centrului de date de la sediul central al unei bănci din Marea Britanie
O importantă bancă de retail din Marea Britanie a efectuat o evaluare cuprinzătoare a sediului său central, o prestigioasă clădire de birouri foarte apreciată în City of London. Clădirea primește zilnic un număr mare de angajați și vizitatori....
Răspunsul rapid al Trane Rental asigură redeschiderea la timp a unui mare magazin de articole de casă din București
Atunci când un important retailer de articole de casă din București a efectuat o inspecție completă de primăvară a magazinului său mare, a fost descoperită o defecțiune majoră la răcitor. Cu redeschiderea programată la doar două săptămâni...
Modernizarea tehnologiei de control îmbunătățește performanța și fiabilitatea sistemului de răcire a procesului pentru un producător olandez
În Țările de Jos, un producător important se bazează pe două instalații de răcire pentru a asigura răcirea procesului în toate halele sale de producție. Aceste instalații sunt gestionate de Trane Chiller Plant Manager, care supraveghează...
C-STORE-urile robuste Trane Rental pregătesc terenul pentru Dubai Airshow
Salonul aeronautic din Dubai, care are loc o dată la doi ani, este renumit la nivel mondial ca fiind unul dintre cele mai importante și mai reușite saloane aeronautice din industrie. Acest eveniment prestigios reunește jucătorii de top din sectorul...
Descoperiți Trane
Selector de produse
Soluții HVAC
Servicii de intretinere
Piese și consumabile
Contactați-ne
Conectați-vă cu expertul local Trane
Vă vom ajuta să găsiți soluția necesară