Trane inovativni tehnološki napredak rezultira impresivnim povećanjem energetske učinkovitosti. Pomažemo kupcima da postignu svoje potrebe za grijanjem i hlađenjem širokim portfeljem energetski učinkovitih HVAC sustava, zajedno s najmom, uslugama, podrškom za dijelove i naprednim kontrolama.
Rješenja toplinskog sustava za sve industrije
Najnovije vijesti
Blog
Rješenja za hladnjače za događaje: Povećanje učinkovitosti s Trane spremnicima
16-01-2024 - U dinamičnom svijetu događanja, ugostiteljstva, TRADE sajmova i sajmova, potreba za pouzdanim i učinkovitim hladnjačama je najvažnija. Bilo da se radi o očuvanju svježine hrane tisućama na festivalu ili održavanju integriteta proizvoda osjetljivih na temperaturu na sajmu, pravo rješenje za hladno skladištenje može učiniti svu razliku. Tu dolaze u obzir spremnici hladnjače Trane koji nude preciznu kontrolu temperature od +40 ° C do -70 ° C. Trane hladnjače: preciznost i svestranost Trane, lider u tehnologijama kontrole klime, razvio je spremnike hladnjače koji mijenjaju igru...
Blog
Kako tehnologija toplinskih crpki unapređuje održiva rješenja za sanitarnu vodu za velike zgrade
30-11-2023 - HVAC projekt za komercijalne primjene obično uključuje projektiranje...
Priče o uspjehu kupaca
Trane Rental hladnjaci s niskom razinom buke štite rad podatkovnih centara u sjedištu britanske banke
Ugledna maloprodajna banka u Velikoj Britaniji provodila je sveobuhvatnu procjenu svog sjedišta, prestižne poslovne zgrade visoko cijenjene u gradu Londonu. Zgrada svakodnevno zadovoljava veliki broj zaposlenika i posjetitelja. Upravitelji imovine...
Brza staza Trane Rental odgovor osigurava pravovremeno ponovno otvaranje za veliku trgovinu kućanskih potrepština u Bukureštu
Kada je vodeći trgovac kućanskim potrepštinama u Bukureštu proveo sveobuhvatnu proljetnu inspekciju svoje velike trgovine, otkrivena je velika greška u hladnjaku. Budući da je do planiranog ponovnog otvaranja ostalo samo dva tjedna, nije bilo vremena...
Nadogradnja upravljačke tehnologije poboljšava performanse i pouzdanost sustava hlađenja procesa za nizozemskog proizvođača
U Nizozemskoj se istaknuti proizvođač oslanja na dva rashladna postrojenja kako bi osigurao procesno hlađenje u svojim proizvodnim halama. Tim postrojenjima upravlja Trane Chiller Plant Manager, koji nadgleda kontrolni rad rashladnih tornjeva i rashladnika,...
Trane Rental robusne C-TRGOVINE postavile su pozornicu za Dubai Airshow
Dubai Airshow, koji se održava svake dvije godine, poznat je širom svijeta kao jedan od najznačajnijih i najuspješnijih aeromitinga u industriji. Ovaj prestižni događaj okuplja vrhunske igrače u zrakoplovnom sektoru i nudi globalnu platformu za...
Otkrijte Trane
Odabir proizvoda
HVAC rješenja
Ugovori o uslugama
Dijelovi i potrepštine
Obratite nam se
Povežite se sa svojim lokalnim stručnjakom za Trane
Pomoći ćemo vam pronaći potrebno rješenje