CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

Sistema de Peróxido de Hidrógeno Seco (DHP) Synexis®

Trane se ha asociado con Synexis®, el desarrollador detrás de una nueva tecnología que funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana para eliminar los microbios dañinos en el aire y en la superficie de su edificio. Se llama peróxido de hidrógeno seco (DHP) y lo ayudaremos a determinar la mejor manera de maximizarlo en su espacio.

Nacido para combatir los microbios en el aire y en la superficie

Estamos orgullosos de ofrecer la tecnología Synexis DHP como parte de nuestra cartera de soluciones. A través de Wellsphere™, su experto dedicado de Trane lo ayudará a determinar si Synexis es adecuado para usted mediante un proceso comprobado de 4 pasos centrado en la calidad del aire interior. Nos tomamos el tiempo para evaluar primero su IEQ actual y los desafíos operativos para comprender cómo DHP afectará su instalación. Usaremos los resultados de nuestra evaluación inicial para asesorarlo sobre la mejor manera de incorporar Synexis en sus sistemas existentes. Ya sea que eso signifique integrarse directamente en su HVAC o administrar unidades independientes en cada habitación, personalizamos nuestras recomendaciones utilizando datos tangibles y experiencia de construcción para garantizar que su inversión se conecte con sus objetivos comerciales.

¿Qué es DHP?

Desarrollado exclusivamente por Synexis, el peróxido de hidrógeno seco (H2O2) es una forma pura, invisible y gaseosa de peróxido de hidrógeno. Los sistemas Synexis crean DHP al convertir la humedad natural y el oxígeno presentes en los espacios de las instalaciones. Luego pueden introducir DHP 24/7/365 para mejorar la calidad del aire y la limpieza de la superficie con muy poco mantenimiento, sin personal operativo y sin interrumpir la rutina de nadie.

Assess
Mitigate
Manage

Eficacia Comprobada. Seguridad Demostrada.

En el otoño de 2020, Trane se asoció con un laboratorio independiente (LMS Technologies, Inc.) para una serie de experimentos que probaron la capacidad de los sistemas Synexis para reducir los patógenos transmitidos por el aire o la superficie en diferentes condiciones de flujo de aire. Los resultados mostraron que Synexis eliminó los patógenos más rápido que su descomposición natural en todos los entornos de aire, demostrando ser una medida de purificación eficaz para los edificios.

Experimentos adicionales de terceros midieron la seguridad de Synexis. Estos estudios han demostrado que las cantidades de Synexis DHP están muy por debajo de los niveles máximos de exposición humana establecidos por la Asociación de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA)1. La amplia gama de evidencia científica que respalda la eficacia y la seguridad de Synexis lo convierte en una solución IEQ viable para su edificio y sus ocupantes. Aquí hay algunos otros datos importantes que debe saber sobre la tecnología Synexis:

Particles on Fabric
  • Se dirige a virus, moho, hongos, olores y otros contaminantes transportados por el aire.

  • No aporta productos químicos nocivos ni olores desagradables

  • Limpia superficies de difícil acceso como armarios altos, cajones interiores y más

  • Reduce el potencial de contaminación cruzada entre superficies afectadas y no afectadas

  • UL 2998 validado para cero emisiones de ozono como ambientadores

Mejore la calidad ambiental interior con Trane

Wellsphere combina la experiencia en la industria y los servicios personalizados de Trane con tecnologías de clase mundial para ayudarlo a mejorar de manera integral el IEQ en función de sus objetivos comerciales. Evaluaremos sus necesidades actuales, recomendaremos soluciones para mitigar sus desafíos y proporcionaremos servicios continuos de administración y soporte para garantizar la viabilidad de la construcción a largo plazo. Personalizar nuestras estrategias según sus necesidades específicas lo ayuda a lograr una operación más rentable y con mayor eficiencia energética, al mismo tiempo que mejora la viabilidad a largo plazo de su edificio. Vea a continuación cómo lo hacemos.

dhp.gif
Dos personas hablando en una mesa

Para Evaluar

Nuestro análisis IAQ mide cinco parámetros clave de la calidad del aire interior durante un período de dos semanas. Incluye una evaluación integral de sus equipos/componentes HVAC y datos del sistema de automatización de edificios (si es posible). El resultado es un informe directo de las condiciones y recomendaciones de mejora (que incluye cualquier cosa que necesite ayuda inmediata o que no cumpla con las pautas de la industria). Todo esto lo ayuda a identificar qué tipo de sistema Synexis se adapta mejor a las necesidades logísticas de su edificio y también cómo se puede integrar mejor.

Descubra cómo calificamos
Empresario sonriente por teléfono

Mitigar

Después de identificar y confirmar las necesidades de su edificio con usted, las soluciones del tamaño adecuado, desde sistemas Synexis hasta controles de edificios, sistemas de gestión y tableros, se adquieren, instalan y validan en colaboración con nuestros ingenieros.

Conozca cómo Mitigamos
Dos hombres de negocios mirando una pantalla de computadora

Administrar

Trane ofrece servicios IEQ receptivos y soluciones inteligentes para ayudarlo a administrar la calidad de su espacio interior en tiempo real. Esto incluye soluciones como análisis procesables, controles de edificios y servicios de monitoreo remoto que brindan visibilidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana, del rendimiento del edificio, lo que le permite optimizar sus sistemas cuando ocurren cambios y proteger el bienestar de sus empleados, su gente y su negocio para el a largo plazo.

Conozca cómo Gestionamos

Comuníquese con Trane para una evaluación de IAQ

Estamos aquí para ayudar.