CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

Water-Cooled Oil-Free Magnetic Bearing Chillers by Arctic

06_Water-Cooled_MagneticBearingPackaged_v01.png

Water-Cooled Oil-Free Magnetic Bearing Chillers by Arctic

  • Modelos de circuito independiente refrigerado por aire de 60 a 440 toneladas
  • Modelos enfriados por agua de 60 a 1500 toneladas disponibles con circuitos dobles
  • Disponible con refrigerante R-134a con opciones para bajo GWP R-513A y HFO R-1234ze

¿Por qué elegir Oil-Free Magnetic Bearing Chillers by Arctic?

Impulsado por el ultra silencioso compresor sin aceite Turbocor®, este Chiller proporciona un bajo nivel de ruido y bajos costos de mantenimiento.

El mejor rendimiento de su clase

El Agility® water-cooled chiller proporciona el mejor rendimiento de su clase con un tamaño compacto y una huella optimizada que minimiza los costos de instalación.

Excede significativamente el estándar ASHRAE

Aprovechando cojinetes magnéticos sin aceite con velocidades mejoradas del compresor y los últimos diseños de intercambiadores de calor patentados por Trane (CHIL ™), el Chiller Agility ofrece valores de carga parcial integrados (IPLV) un 40% mejor que el estándar ASHRAE® 90.1-2016.

Operación estable y eficiente

El Agility chiller utiliza un compresor centrífugo semihermético de dos etapas con un motor refrigerado por refrigerante de imán permanente que ofrece un funcionamiento eficiente y estable. Esto permite a los clientes la máxima flexibilidad para satisfacer las necesidades de sus aplicaciones.

Recursos

Otros productos en los que podría estar interesado