CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

UC210, UC400, UC600

Controladores de climatización

Tracer UC 210 Controller

UC210, UC400, UC600

Controladores de climatización

Controladores BACnet programables diseñados para trabajar con múltiples sistemas.

Modelos

UC210

El Trane® Tracer® UC210 es un controlador BACnet VAV programable que está diseñado para funcionar con Tracer SC+ y sistemas BACnet MS/TP de terceros.

El Tracer UC210 de Trane tiene E/S y programas para las siguientes aplicaciones: Control de temperatura del espacio, seguimiento de flujo y control de flujo de ventilación. Con el apoyo de los módulos de expansión y la capacidad de programación completa, Trane Tracer UC210 puede realizar bucles laterales o secuencias de operaciones personalizadas.

UC400

El Tracer® UC400 es un controlador de unidad BACnet programable que está diseñado para funcionar con Tracer SC+ y sistemas BACnet MS/TP de terceros.

El Tracer UC400 tiene las E/S y el tamaño para satisfacer las necesidades de control de VAV, bobinas de ventilador, bobinas de soplador, ventiladores de unidades, controladores de aire pequeños, válvulas, secuenciación de calderas y otras E/S generales. Cuando se requieren E/S adicionales, hay módulos de expansión disponibles (XM30, XM32 y XM70).

UC600

El Tracer® UC600 es un controlador de unidad BACnet programable que está diseñado para funcionar con Tracer SC+ y sistemas BACnet MS/TP de terceros.

El Tracer UC600 tiene las E/S y el tamaño para satisfacer las necesidades de control de los controladores de aire, plantas centrales y otras aplicaciones de conteo de puntos altos. Cuando se requieren E/S adicionales, hay módulos de expansión disponibles (XM30, XM32 y XM70). El Tracer UC600 se puede aplicar como un campo programable general así como montado en el campo en un controlador de aire Trane® (pida la opción de regleta de terminales de fábrica). Se está planificando el montaje completo de fábrica para los controladores de aire y se anunciará antes de la disponibilidad.

El controlador Tracer UC600 también se puede utilizar con un monitor adjunto. La pantalla Tracer TD7 cuenta con una pantalla a color sensible al tacto que facilita la visualización y edición de los datos del Tracer UC600.

Recursos

Otros productos que te pueden interesar