CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

Comunicaciones inalámbricas Air-Fi®

Air-Fi Family Grey.png

Comunicaciones inalámbricas Air-Fi®

Una tecnología de comunicación y detección que permite que las diferentes partes de un sistema de construcción, desde su HVAC y los controladores de construcción, se comuniquen de forma inalámbrica.

¿Cómo Puede Beneficiarte Air-Fi®?

Para los contratistas, simplifica significativamente los proyectos de control de edificios al minimizar las tareas de ingeniería, estimación y gestión de proyectos asociadas con el enlace de comunicación.

Para los propietarios de edificios, proporciona actualizaciones de controles y proyectos de expansión de edificios más fáciles y rentables.

Confiabilidad Inalámbrica con Air-Fi®

La comunicación inalámbrica Trane® Air-Fi® es una solución confiable y flexible que lo libera de las molestias asociadas con los componentes cableados para el sistema de control de su edificio. Con la tecnología inalámbrica Air-Fi, obtiene una resolución de problemas fácil, un rendimiento eficiente y ahorros de costos durante la vida útil del equipo.

También proporciona un funcionamiento sin preocupaciones. El sistema ofrece el doble de rango de señal y cuatro veces las rutas potenciales en comparación con otros sistemas inalámbricos en el mercado para ayudar a prevenir fallas en la comunicación. Además, la batería de por vida* elimina la necesidad de reemplazar las baterías durante la vida útil del sistema y ahorra tiempo y dinero.

Comunicaciones Flexibles

No dejes que los cables te aten. La comunicación inalámbrica de Trane® brinda flexibilidad avanzada a su sistema de automatización de edificios.

El cumplimiento de las normas ANSI/ASHRAE® 125-2016 (BACnet Zigbee®) permite un monitoreo y control inalámbrico seguro y confiable sobre los sistemas de edificios comerciales. También cumple con el estándar IEEE® 802.15.4, que garantiza que su sistema de comunicación BAS inalámbrico coexistirá de manera confiable con otros sistemas inalámbricos, incluidos Bluetooth y Wi-Fi.

Literatura del Producto

Complemente su sistema Inalámbrico Air-Fi® con