Banco de hielo para planta de agua helada

Considerando los costos energéticos, los propietarios deberían desarrollar planes para mitigar el impacto de los costos operativos. El aire acondicionado es uno de los consumos más grandes en el edificio. Agregando almacenamiento de energía térmica al sistema HVAC usted podrá reducir los costos de energía asociados a la refrigeración de confort cambiando la operación del sistema a horarios de bajo costo.

Aproximadamente el 80% de los proyectos de almacenamiento de hielo instalados usan enfriadoras condensadas por aire y tanques modulares para derretimiento de hielo. Limitando el alcance a un tipo de enfriadora específica, el  sistema de almacenamiento de hielo puede identificarse fácilmente.

Los tanques de almacenamiento de energía térmica CALMAC IceBank® ofrecen equipos confiables, construidos y testeados en fábrica, con rendimientos eficientes y repetitivos.

El hielo provee una redundancia parcial del sistema, minimizando los bienes a mantener.

Haga click aquí para visitar el sitio de Calmac (www.calmac.com).