RTUD

Enfriadora de Líquido

Si está diseñando un sistema nuevo o reemplazando una enfriadora existente, Trane puede satisfacer cualquier tipo de necesidad. Tenemos la enfriadora adecuada, ya sea para acoplarse con un condensador Trane o con uno de otra marca.

 Características

  • Enfriadoras Series R™ con capacidades que van desde 70-200 TR en 60Hz.
  • Eficiencia acorde con normas ASHRAE 90.1-2004.
  • Posibilidad de operar en sistemas con flujo primario de agua variable.
  • Canales para izamiento construidos en la base de la estructura para mejorar la maniobrabilidad.
  • Los algoritmos de Adaptive Control™ proveen un control total y funciones de seguridad.
  • Funciones de agenda diaria que proveen un control simple.

Para conocer las especificaciones técnicas, por favor busque los documentos referentes al producto en la sección Literatura.

Para ver diagramas de este producto, remitirse a la literatura correspondiente (Catálogos y manuales de Instalación, Operación, Mantenimiento).

  • Catálogo
  • Instalación, Operación, Mantenimiento