Chiller RTAE

de 150 a 300 Ton

Trane® Stealth™ son enfriadoras condensadas por aire de 150 a 300 TR que entregan una excelente eficiencia a carga parcial y a plena carga. Opciones de múltiples tratamientos acústicos InvisiSound proveen la posibilidad de encontrar una aplicación específica según cada necesidad. La opción InvisiSound™ Ultimate package genera el nivel de sonido más bajo de la industria.

 

  • Chiller frío solo, condensado por aire.
  • Compresor de doble tornillo de accionamiento directo.
  • Refrigerante R134a.
  • Extrema eficiencia y muy bajo nivel sonoro.
  • Variador de frecuencia (AFD) en compresores y ventiladores.
  • Motores de imán permanente en compresores y ventiladores.
  • Doble circuito de refrigeración.
  • Intercambiador casco y tubos.
  • Válvula de expansión electrónica.
  • Condensador con microcanales.
  • Control microprocesado “Adaptive Control™” con AdaptiSpeed, optimizado matemáticamente.
  • Pantalla táctil TD7.
  • Protocolos LonTalk, BACnet y Modbus integrados en el controlador.
MODELO Pot. Frig.
(kW)
Pot. Eléctrica
frío (W)
Dimensiones
Al.An.Pr (mm)
Peso
(Kg)
RTAE150 514 155 2432 x 2230 x 5853 5207
RTAE165 579 172 2432 x 2230 x 7204 5685
RTAE180 624 188 2432 x 2230 x 7204 5842
RTAE200 696 208 2432 x 2230 x 8555 6353
RTAE225 784 225 2432 x 2230 x 8555 7015
RTAE250 879 262 2432 x 2230 x 8555 7194
RTAE275 961 282 2432 x 2230 x 9906 7754
RTAE300 1062 314
2432 x 2230 x 11258 8285

Para ver diagramas de este producto, remitirse a la literatura correspondiente (Catálogos y manuales de Instalación, Operación, Mantenimiento).