Chiller RTWD

de 80 a 250 Ton

  • Enfriadora de alto rendimiento con evaporador de película descendente (rendimiento más alto con una carga de refrigerante más baja) y control vanguardista para garantizar una fiabilidad superior y un bajo costo de instalación.
  • Compresor de rotores helicoidales semihermético de accionamiento directo y baja velocidad con sólo 3 piezas móviles y motor enfriado por gas de aspiración.
  • Control de carga totalmente modulante (15-100%).
  • 3 niveles diferentes de eficiencia.
  • Control de la temperatura del agua que sale del condensador desde el controlador CH530.
  • Temperatura máxima del condensador de 60°C.
  • Superficie en planta compacta: Puede pasar por una puerta de anchura estándar.
  • Montaje mediante tornillos para que el desmontaje de la unidad resulte sencillo.
  • Sistema de tuberías simplificado: las únicas tuberías necesarias son las de las conexiones del evaporador y el condensador.
  • Una única conexión de alimentación para reducir los costes de cableado.
  • Panel de arranque estrella-triángulo instalado de fábrica.
MODELO Pot. Frig.
(kW)
Pot. Eléctrica
frío (W)
Dimensiones
Al.An.Pr (mm)
Peso
(Kg)
RTWD60 235 48 1938 x 3210 x 1071 2650
RTWD70 276 57 1938 x 3210 x 1071 2658
RTWD80 317 65 1938 x 3210 x 1071 2673
RTWD90 365 74 1955 x 3223 x 1058 2928
RTWD100 390 79 1955 x 3318 x 1058 2970
RTWD110 417 84 1955 x 3223 x 1058 3008
RTWD120 452 91 1955 x 3235 x 1058 3198
RTWD130 488 99 1943 x 3395 x 1272 3771
RTWD140 531 107 1943 x 3395 x 1272 3802

Para ver diagramas de este producto, remitirse a la literatura correspondiente (Catálogos y manuales de Instalación, Operación, Mantenimiento).