Chiller EarthWise™ CenTraVac™

de 120 a 2,000 Ton

Desde 1938, el chiller Trane CenTraVac ha liderado la industria como el mas confiable, eficiente y baja generación de ruido en el mundo. El desempeño del Chiller puede ser verificado en AHRI-approved test stand.

  • Mas Eficiente - Se puede seleccionar con eficiencias de carga completas desde 0.45 kW/ton en condiciones AHRI e integra cargas parciales (IPLVs) desde 0.305 kW/ton.

  • Baja contaminación - Un chiller CenTraVac tiene una tasa baja documentada de contaminación... pregunte a su representate local sobre nuestra garantía actualizada 0.0% de fugas.
  • Mas Confiable - Los chillers CenTraVac tienen un tiempo de vida promedio de 30 años y algunos han tenido mas de 50 años.
  • Tecnología - la tecnología aprobada refleja decadas de investigación y desarrollo.

Línea de Productos CenTraVac

Product-Line-RTE

Para especificaciones técnicas por favor vea la documnetación correspondiente en la sección Literatura.

Si esta interesado en diagramas CAD de los chiller Trane centrífugos contacte a su distribuidor local o representate de ventas. Los diagramas estan disponibles en formato AutoCAD dwg, dxf.