Unidades Interiores y Controladores de Espacios

1127266876

Unidades Interiores y Controladores de Espacios

Soluciones para cada zona y cada habitación

Todos los modelos de unidades interiores, desde casetes de techo hasta techo oculto, proporcionan:

  • Máxima comodidad
  • Característica de funcionamiento silencioso
  • Facil mantenimiento

Mientras que en el corazón del sistema, el controlador de ramal permite calentar y enfriar simultáneamente.

Unidades interiores sin conductos

Montado en Pared

Independientemente del tamaño o la forma de su habitación, existe una unidad interior montada en la pared de Trane® / Mitsubishi Electric adecuada para usted.

Incluye:

  • Operación silenciosa
  • Fácil limpieza del filtro
  • Amplio rango de capacidad (6,000 Btu / hr a 20,0000 Btu / hr)

Casete de techo de 4 vías

Rendimiento y distribución de aire excepcionales que vienen en dos tamaños según sus requisitos de espacio y capacidad.

Incluye:

  • Alto rendimiento y versatilidad
  • Patrones de flujo de aire personalizados
  • Facil mantenimiento

Casete de techo de 1 vía

Perfecta para espacios con ventanas, esta unidad mueve el aire en una dirección y tiene la capacidad de introducir aire de ventilación en el espacio.

Incluye:

  • Alto rendimiento y versatilidad 
  • Patrones de flujo de aire personalizados 
  • Fácil mantenimiento

Techo Suspendido

La unidad interior fácil de instalar cuenta con un potente flujo de aire para brindar comodidad personal a sus ocupantes.

Incluye:

  • Potente rendimiento 
  • Flujo de aire silencioso y eficiente 
  • Distribución uniforme del aire

Montado en el piso

Fácil de instalar dentro de un espacio, u oculto por un gabinete, pero ofrece un rendimiento de enfriamiento y calefacción altamente eficiente.

Incluye:

  • Potente rendimiento 
  • Flujo de aire silencioso y eficiente 
  • Distribución uniforme del aire

Unidades interiores con conductos

Techo Oculto con Conductos

Las opciones de diseño flexibles permiten un diseño interior elegante cuando hay espacio de plenum disponible.

Incluye:

  • Perfil bajo 
  • Operación extremadamente silenciosa 
  • Fácil acceso al panel eléctrico

Manipulador de Aire Multiposición

El manipulador de aire de posiciones múltiples es más silencioso, más fácil de mantener y más compacto que los manipuladores de aire tradicionales.

Incluye:

  • Flexibilidad de instalación 
  • Operación silenciosa 
  • Prácticamente hermético al aire

Controlador de Circuito Derivado (BC)

Controlador BC

El corazón tecnológico de los sistemas de recuperación de calor CITY MULTI®, el controlador BC permite el funcionamiento simultáneo de refrigeración y calefacción con la primera configuración de dos tubos de la industria.

Características:

Calefacción y enfriamiento simultáneos: utiliza un separador de líquido-gas para proporcionar enfriamiento y calentamiento a zonas individuales del mismo sistema, al mismo tiempo.
Funcionamiento silencioso: funciona a 40 dB (A), más silencioso que una conversación típica, en condiciones normales.
Fácil instalación: las conexiones soldadas simplifican la instalación in situ.

Recursos

Para obtener documentación técnica y IOMS para productos Trane® / Mitsubishi Electric VRF y Ductless, visite Trane.MyLinkDrive.com.

Ofertas relacionadas

Diseñe un Sistema VRF completo