RTAF

Sintesis Air-Cooled Chiller RTAF

RTAF

RTAF

Sintesis Air-Cooled Chiller RTAF

  • Rango de capacidad: 115 a 520 toneladas
  • Refrigerante: R-134a o R-513A
  • Diseño del compresor: tornillo giratorio helicoidal
  • Clasificación de eficiencia energética (EER): IPLV: 16.0-18.0 (alta eficiencia)

Visión General

July 22, 2024

Nuestra elección + opciones de refrigerante más conscientes del medio ambiente

Los Chillers Sintesis® se encuentran entre nuestras unidades refrigeradas por aire más ecológicas y sostenibles. Son los primeros enfriadores enfriados por aire de Trane que le ofrecen la opción de elegir entre R-134a o R-513A, un refrigerante de próxima generación con bajo potencial de calentamiento global (GWP). Esto le da la opción de elegir cuándo realizar la transición a una alternativa de menor GWP que sea convertible y compatible.

Supera los estándares de eficiencia de ASHRAE

Los Chillers Sintesis ofrecen una eficiencia de carga completa y carga parcial un 10% superior a la requerida por las normas ASHRAE® 90.1-2016. Esto los hace ideales para los sistemas de enfriamiento Thermal Battery ™, donde el consumo de energía se puede cambiar a las horas de menor actividad cuando la electricidad a menudo es más barata y se genera a partir de una mayor combinación de fuentes renovables y más limpias.

Literatura de Producto

July 22, 2024

Servicios

July 22, 2024

Modernizaciones del Sistema HVAC

¿No estás seguro por dónde empezar? Los expertos de Trane pueden evaluar si una actualización o reemplazo proporcionará un mejor retorno de la inversión. ¡Estamos aquí para ayudar!

¿Busca servicio de rutina o reparación de emergencia para su equipo?

Otros productos en los que podría estar interesado

July 22, 2024