CXAM

Enfriadora de Líquido

  • Chiller frío calor, condensado por aire.
  • Compresor Scroll con aislamiento acústico.
  • Ventiladores axiales de bajo nivel sonoro.
  • Intercambiadores de agua de placas de acero inoxidable soldadas con resistencias de calentamiento.
  • Aletas de aluminio recubiertas de epoxi negro con tubos de cobre.
  • Seccionador general.
  • Interruptor de flujo.

 

MODELO Pot. Frig.
(kW)
Pot. Calef.
(kW)
Pot. Eléctrica
frío (W)
Pot. Eléctrica
calor (W)
CXAM20 55,5 61,9 19,5 21,2
CXAM23 61,3 69,1 22,1 23,7
CXAM26 69,2 77,9 24,1 26,2
CXAM30 77,5 87,5 28,2 29,6
CXAM35 94,7 100,8 32,8 35,5
CXAM39 109,9 112,4 38,3 39,3
CXAM45 121 124,5 43,9 43,6
CXAM50 130,7 133,6 49,8 48,1
CXAM60 161,1 177,2 56,8 58,7
CXAM70 191,4 203,1 67,7 71
CXAM80 223,6 227,5 76,8 79,1
CXAM90 247,7 251,4 88,1 87,7
CXAM100 276,3 271,1 95,2 95,5
CXAM110 295 287 104,2 102,8
CXAM120 317,4 301,7 114,6 109,4
CXAM140 376,5 360,7 138,1 136,6
CXAM150 399,7 375 150,2 144,7
CXAM160 432,6 427,7 155,8 157,4
CXAM170 450,6 442,7 165,3
165,1
     
MODELO Dimensiones
Al.An.Pr (mm)
Peso
(Kg)
CXAM20 2153 x 1301 x 3418 1288
CXAM23 2153 x 1301 x 3418 1292
CXAM26 2153 x 1301 x 3418 1317
CXAM30 2153 x 1301 x 3418 1414
CXAM35 2153 x 1301 x 4332 1686
CXAM39 2153 x 1301 x 4332 1703
CXAM45 2153 x 1301 x 4332 1761
CXAM50 2153 x 1301 x 4332 1827
CXAM60 2150 x 2266 x 3416 2432
CXAM70 2150 x 2266 x 4330 2704
CXAM80 2150 x 2266 x 4330 2755
CXAM90 2150 x 2266 x 4330 2866
CXAM100 2344 x 2273 x 4230 3402
CXAM110 2344 x 2273 x 4230 3402
CXAM120 2344 x 2273 x 4230 3511
CXAM140 2344 x 2273 x 5145 4199
CXAM150 2344 x 2273 x 5145 4316
CXAM160 2344 x 2273 x 6062 4776
CXAM170 2344 x 2273 x 6062 4776

Para ver diagramas de este producto, remitirse a la literatura correspondiente (Catálogos y manuales de Instalación, Operación, Mantenimiento).