CGAX

Enfriadora de Líquido

  • Compresor Scroll.
  • Refrigerante R410A.
  • Enfriadora Frío Sólo.
  • Altamente eficiente.
  • Bajos niveles de sonido.
  • Óptima calidad de terminación.
  • Inteligente y Versátil. Incluye el nuevo control Trane comercial ligero, que se adapta a aplicaciones muy variadas. Display intuitivo y fácil de usar.
MODELO Pot. Frig.
(kW)
Pot. Eléct.
frío (W)
Dimensiones
Al.An.Pr (mm)
Peso
(Kg)
CGAX015 43 15 1524 x 1285 x 2346 497
CGAX017 50 17 1524 x 1285 x 2346 509
CGAX020 60 19 1524 x 1245 x 2346 552
CGAX023 66 22 1524 x 1245 x 2346 557
CGAX026 76 26
1524 x 1245 x 2346 589
CGAX030 84 29 1524 x 1245 x 2346 599
CGAX036 97 33 1524 x 2250 x 2327 819
CGAX039 110 110 1524 x 2250 x 2327 824
CGAX045 126 126 1524 x 2250 x 2327 879
CGAX035 98 98 1524 x 2250 x 2327 887
CGAX040 117 117 1524 x 2250 x 2327 973
CGAX046 130 130 1524 x 2250 x 2327 983
CGAX052 146 146 1524 x 2250 x 2327 1004
CGAX060 164 146 1524 x 2250 x 2327 1029

Para ver diagramas de este producto, remitirse a la literatura correspondiente (Catálogos y manuales de Instalación, Operación, Mantenimiento).