CGAM

Enfriadora de Líquido

  • Chiller frío sólo, condensado por aire.
  • Compresores Scroll, alto rendimiento, bajas vibraciones.
  • Bajo nivel de ruido.
  • Caja de insonorización para el compresor.
  • Visor de nivel de aceite.
  • Paneles exteriores de chapa galvanizada con acabado de pintura en polvo.
  • Paneles de acceso fácilmente desmontables.
  • Instalación con espacio limitado: 1,2m de espacio de mantenimiento lateral.
  • El diseño es ideal para aplicaciones como grandes edificios comerciales o industriales.  

 

MODELO Pot. Frig.
(kW)
Pot. Eléctrica
frío (W)
Dimensiones
Al.An.Pr (mm)
Peso
(Kg)
CGAM20 55,5 20,4 2140 x 1280 x 3340 1381
CGAM23 63,2 22,1 2140 x 1280 x 3340 1399
CGAM26 69,8 25,2 2140 x 1280 x 3340 1402
CGAM30 79,8 29,7 2140 x 1280 x 3340 1503
CGAM35 91,4 34,3 2140 x 1280 x 3340 1532
CGAM39 110,1 39,7 2145 x 1280 x 4254 1730
CGAM45 122,1 44,3 2145 x 1280 x 4254 1789
CGAM50 133,8 50,4 2145 x 1280 x 4254 1848
CGAM60 159,7 58,7 2150 x 2266 x 3271 2450
CGAM70 186,8 67,9 2150 x 2266 x 3271 2492
CGAM80 222,1 78,7 2150 x 2266 x 4185 2752
CGAM90 249 87,9 2344 x 2273 x 4185 2885
CGAM100 274,5 100,5 2344 x 2273 x 4185 3002
CGAM110 296,7 106,8 2344 x 2273 x 3647 3104
CGAM120 327,2 110,6 2344 x 2273 x 3647 3307
CGAM140 380,9 130,7 2344 x 2273 x 4230 3794
CGAM150 407,4 143,5 2344 x 2273 x 4230 3822
CGAM160 434,2 151,5 2344 x 2273 x 4230 3939
CGAM170 460,5 156,2 2344 x 2273 x 5145 4214

Para ver diagramas de este producto, remitirse a la literatura correspondiente (Catálogos y manuales de Instalación, Operación, Mantenimiento).