CGAD

Enfriadora de Líquido

  • Chiller frío sólo, condensado por aire.
  • Compresores Scroll, alto rendimiento, bajas vibraciones.
  • Bajo nivel de ruido.
  • Dispositivos de protección interna.
  • Visor de nivel de aceite.
  • Caja de insonorización para el compresor.
  • Paneles exteriores de chapa galvanizada con acabado de pintura en polvo.
  • Paneles de acceso fácilmente desmontables.
  • Instalación con espacio limitado: 1,2m de espacio de mantenimiento lateral.

 

MODELO Pot. Frig.
(kW)
Pot. Eléct.
frío (W)
Dimensiones
Al.An.Pr (mm)
Peso
(Kg)
CGAD20 54,2 450,1 1841 x 2195 x1350 1340
CGAD25 65,1 23 1841 x 2195 x1700 1420
CGAD30 80,5 25,8 1841 x 2195 x1700 1480
CGAD40 109,2 34,6 2191 x 2389 x 1880 1910
CGAD50 130,2 45,6 2191 x 2389 x 1880 2210
CGAD60 159,2 51,8 2191 x 2389 x 1880 2500
CGAD70 197,7 59,9 2191 x 3695 x 1880 3000
CGAD80 228,9 68,9 2191 x 3903 x 1880 3240
CGAD90 249,2 78,4 2191 x 3903 x 1880 3220
CGAD100 298,2 95,4 2376 x 3425 x 2242 3775
CGAD120 366,4 121 2376 x 4949 x 2242 4135
CGAD150 450,1 140,5 2376 x 4949 x 2242 4653

Para ver diagramas de este producto, remitirse a la literatura correspondiente (Catálogos y manuales de Instalación, Operación, Mantenimiento).