Atualizações e Substituições de Motores Reconstituídos


Recondicionamento de Motores de Centrífugas Atualizações e Substituições 

Por mais de 55 anos, os clientes da Trane esperam pela melhor qualidade em chiller.

Eles também esperam o mesmo de nossos motores de serviço de chiller CenTraVac®. Em resposta, testamos continuamente nossos motores remanufaturados CenTraVac da Trane para torná-los os melhores.

Isso começa com materiais superiores

Está claro que os materiais afetam profundamente a confiabilidade e performance do motor. A Trane testa exaustivamente os materiais de motor para ajudar a garantir a confiabilidade esperada. Como exemplo, a Trane já fez mais de 22.000 testes para identificar materiais adequados para isolamento de fios, isolamento da placa terminal, esmalte do motor, gaxetas e aneis-O. Esses testes incluem análise química, destrutiva e de ciclo de vida acelerado. A Trane também é a primeira a usar fiação "com isolação de vidro" em motores de chiller CenTraVac remanufaturados. Isso torna os motores da Trane muito mais resistentes a abrasão e dano na fiação se comparado com motores que levam isolação de película na fiação.

A Trane remanufatura motores CenTraVac desde 1967. Nossos materiais, testes e pesquisas destacam os motores remanufaturados Trane dos demais.

Os motores Trane são montados com qualidade

A Trane toma medidas agressivas para garantir a qualidade de seus motores de chiller CenTraVac remanufaturados. Antes da montagem, os componentes do motor são recondicionados e / ou inspecionados para garantir que estejam em conformidade com os padrões da Trane.

Além disso, a Trane usa componentes OEM novos, incluindo placa de terminal, rolamentos, gaxetas, retentores, mangueiras e fixadores. E então, os motores montados são testados em funcionamento. O fluxo de lubrificação, níveis de vibração, ruído e excentricidade do eixo são medidos em cada motor. Com essas medidas, os motores remanufaturados oferecem performance, vida e eficiência comparáveis com motores novos CenTraVac.

Melhoria contínua de produto é política da Trane

A Trane e seu fornecedor de motor OEM CenTraVac, Reliance Electric, continuamente procuram maneiras de melhorar os motores de chiller CenTraVac. Nossos esforços têm resultado em materiais superiores, padrões de montagem e confiabilidade. As melhorias têm sido significantes. Todos os motores CenTraVac de baixa voltagem da Trane passam por um teste de onda de 5.000 volts. Isto é devido à nossa fiação superior e técnicas de manufatura. Os motores que passam pelos testes de 5.000 volts e apresentam falhas significantemente menores que os motores testados a 2.000 volts.

A Trane também usa tecnologia de ponta para testar seus motores remanufaturados. O analista de enrolamento automático detecta falhas magnéticas no motor que anteriormente passariam despercebidas. Para a Trane, a melhoria da qualidade é um processo contínuo.

Recursos