Atualizações
de Chillers


Atualizações de Chillers Trane

As atualizações de chiller HVAC mantém seu sistema de chiller da Trane funcionando com máxima eficiência, minimiza chamadas de serviços, elimina surpresas e controla seu custo total de operação. As atualizações de chiller HVAC da Trane melhora o seu chiller. A Trane pode substituir peças desgastadas, adaptar chillers para alterar as condições de operação ou aumentar a confiabilidade do chiller instalando os produtos mais atuais e confiáveis.

Atualizações da Adaptive Frequency™ Drive 
A Adaptive frequency drive(AFD) melhora o desempenho do chiller CenTraVac fornecendo palhetas da guia de admissão seguras e eficientes e combinações de controle de velocidade do motor do compressor. Esta atualização do HVAC garante a operação de carga parcial o mais eficiente possível. Também conhecida como Variable Frequency Drives (VFD) ou Variable Speed Drives (VSD).

Substituições e atualizações de motor CTV reconstruído
Substitua ou reconstrua o Motor dos Chillers CenTraVac® da Trane utilizando motores OEM de HVAC reconstruídos da nossa fábrica líder de remanufatura em Charlotte, Carolina do Norte. Utilizar motores remanufaturados é mais ambientalmente responsável do que comprar novos. Múltiplas opções permitem a redução de inatividade durante a atualização do seu motor para os padrões atuais OEM.

Atualizações de purga de refrigerantes EarthWise™
Uma outra atualização de HVAC oferecida pela Trane é a purga EarthWise, projetada para remover ar e umidade dos chillers de baixa pressão enquanto minimiza emissões de refrigerante. A purga Earthwise patenteada é a ambientalmente mais responsável e a purga com menos manutenção disponível atualmente.

Atualizações e substituições do chiller de arranque CTV
Substituição e Atualizações do Chiller do Motor de Arranque CTV projetado e testado para integrar com os controles do Chiller da Trane estão disponíveis nas voltagens de 200 a 13.800 Volts. Do outro lado da linha, estão disponíveis os tipos Wye Delta (Star Delta), AutoTransformer, Primary Reactor e Solid State Starter. Esses motores de arranque são integrados nos controles do chiller do HVAC para ótimo desempenho.

Atualizações do Tracer AdaptiView Control para os chillers CTV
Atualize os controles de sua Unidade Chiller CTV da Trane para o Tracer AdaptiView™, última versão na tecnologia de controle de chiller de HVAC. O Tracer AdaptiView Controller otimiza o desempenho do chiller permitindo adaptação a rápidas alterações nas condições de carga. Esta interface de usuário apresenta múltiplas interfaces BAS, uma tela colorida sensível ao toque e tecnologia de sensor modular.

Atualizações de conversão projetada de refrigerante para chillers CenTraVac®
O serviço de Conversão Projetada da Trane é outra atualização de HVAC oferecida aos clientes de chiller. Essa conversão de Refrigerante do HCFC possibilita à Trane reprojetar seu chiller para otimizá-lo para específicas condições de operação quando da alteração para refrigerantes ambientalmente mais responsáveis e com custo mais efetivo como o R-123 e o R-134a.

Recursos