Mercado de Atuação Aluguel/Rental

A Trane tem uma grande variedade de tamanhos e modelos de equipamentos resfriadores. Dessa forma, podemos fornecer uma unidade ou uma combinação delas e montar uma solução para atender as necessidades do seu negócio. Nossas capacidades variam de 40 a 300TR cada unidade de resfriamento. 

Entre em contato conosco:  +55 (11) 5014-6300 ou trane.rental@irco.com

 

Literatura

O que cada Evento Precisa

Eventos apresentam-se de formas e tamanhos variados, entretanto tem uma coisa em comum... Ocorrem em locais onde a temperatura é difícil de ser controlada.

A Trane possui os equipamentos adequados para fornecer um ambiente temporário que garanta eventos confortáveis e bem-sucedidos. Uma equipe de engenheiros e técnicos treinados somando anos de experiência estão disponíveis na criação de uma solução.

Benefícios da utilização de equipamentos temporários da Trane.

Temos uma das mais novas frotas da indústria para garantir produtos confiáveis e esteticamente agradáveis.

Alterações específicas para locação que tornam o equipamento mais fácil de instalar com conexões mais rápidas de energia e água.

Nossos produtos são projetados para criar eventos confortáveis, ambientalmente amigáveis, independente de tamanho, forma ou localização geográfica.

Nos estamos preparados em oferecer soluções confiáveis para as situações mais complexas de trabalho.

A Trane tem uma grande variedade de tamanhos e modelos de equipamentos resfriadores. Dessa forma, podemos fornecer uma unidade ou uma combinação delas e montar uma solução para atender as necessidades do seu negócio. Nossas capacidades variam de 40 a 300TR cada unidade de resfriamento. 

 

Educação

Colégios, Faculdades e Universidades possuem muitas necessidades de resfriamento temporário. Reparos e atualizações não podem ser sempre programados fora do período de aulas, mas a Trane, através da locação, pode manter as salas de aula em condições inalteradas durante a manutenção. A Trane mantem os estudantes focados em suas tarefas e não na temperatura do edifício. Os administradores do colégio podem alugar equipamentos resfriadores de água para serem, fácil e rapidamente, instalados para manter o funcionamento dos sistemas enquanto reparos ou atualizações são realizados.

Hospitais

A Trane oferece uma variedade de soluções para Hospitais através de soluções temporárias de resfriamento. Os sistemas de equipamentos resfriadores de água são cruciais para a saúde dos pacientes. Se os sistemas de resfriamento falharem ou precisarem ser desligados temporariamente, os resultados podem ser desastrosos.

Muitos administradores de instalações de Hospitais definem um plano de contingência como parte de seu programa de preparação de emergências. Os equipamentos de emergência de locação da Trane muitas vezes fazem parte desses plano para ajudar os administradores de HVAC prediais de Hospitais a manter o conforto dos pacientes caso ocorra uma catástrofe.

Indústria

As operações químicas e de produção frequentemente possuem necessidades industriais únicas em equipamentos resfriadores de água, cuja locação temporária de chillers da Trane pode ajudar a resolver.

Laboratórios e fabricantes algumas vezes precisam de um sistema temporário de resfriamento para backup de processos críticos químicos e de processos de fabricação. Em muitos casos, esses negócios não possuem sistemas de backup ou redundância locais para minimizar tempo de inatividade. Normalmente esses processos altamente críticos e sensíveis podem causar sérios problemas aos negócios ou laboratórios se houver falha no sistema de água gelada industrial; por isso as soluções temporárias da Trane são perfeitas.

A Trane oferece programas de equipamento reserva para transmitir tranquilidade e minimizar riscos financeiros associados com inatividade. A Trane também possui equipamentos que podem ser usados durante “paradas” planejados de corte de energia ou durante períodos que demandam equipamentos suplementares.

Recursos