Sistema Multisplit Unidade Condensadora Múltipla

Unidade Condensadora Múltipla - TTD, TTT e TTQ

Você merece sentir-se confortável em casa e no trabalho. E você já pode ter controle individualizado de temperatura para cada ambiente sem ter que instalar várias unidades condensadoras externas.

A solução é o novo ar condicionado Multisplit Trane.

Flexibilidade

O sistema Multisplit Trane é a maneira mais eficiente e econômica de condicionar o ar simultaneamente em dois ambientes com o sistema Double (2 para 1), ou para três ambientes, com o sistema Triple (3 para 1) e quatro ambientes, com o sistema quádruplo (4 para 1). Esses sistemas permitem combinar uma unidade condensadora externa com unidades internas do tipo Parede, Piso-Teto, de Embutir e Cassette, com o objetivo de atender às suas necessidades de espaço e decoração.

Características e vantagens:

Confiabilidade

O Multisplit Trane é testado no SEET – System Extreme Environmental Test, ambiente de teste exclusivo dos produtos Trane, que simula as condições extremas de operação dos sistemas de Ar Condicionado. Estes testes permitem também uma simulação da vida útil dos aparelhos, assegurando-lhes maior confiabilidade. 

Circuitos independentes 

No Multisplit Trane, cada um dos compressores opera independentemente com a sua unidade evaporadora interna. Este sistema oferece maior vantagem do que aqueles que agrupam várias unidades evaporadoras internas a um só compressor.

Combinações possíveis

  • Sistema Duplo (2 para 1): 2 combinações de modelos de unidade interna para cada unidade externa, nas capacidades de 9.000, 12.000 ou 18.000 Btu/h.
  • Sistema Triplo (3 para 1): 3 combinações de modelos de unidade interna para cada unidade externa, nas capacidades de 9.000, 12.000 ou 24.000 Btu/h.
  • Sistema Quádruplo (4 para 1): 1 unidade externa com 4 unidades internas nas capacidades de 7.500 Btu/h.

Otimização de espaço

O uso de múltiplas unidades com uma única unidade externa libera o espaço da fachada do edifício sem interferir no aspecto arquitetônico.

Economia na instalação

O Multisplit Trane é a solução mais econômica quando comparado com outros sistemas, porque economiza tempo e mão-de-obra para a instalação.

Para Especificações Técnicas, por favor, consulte nossas literaturas na aba Catálogos.

-->