Sistema MiniSplit Hi Wall

Unidade de Parede

Sistemas de unidade de parede Série G 

Os sistemas de Unidade de Parede Série G da Trane proporcionam resfriamento e aquecimento para os clientes que exigem um alto nível de conforto interno durante cada estação do ano, oferecendo os seguintes benefícios:

  • Flexibilidade de instalação
  • Ar interno mais limpo
  • Níveis reduzidos de ruído

Atualmente existe uma grande demanda por unidades de parede em virtude da versatilidade de operação e manutenção das mesmas. A nova série de unidades de parede acopladas às novas unidades condensadoras comprova ser mais eficiente devido ao alto nível de EER e ao coeficiente de rendimento (COP) geral do sistema. Estes novos sistemas foram projetados especialmente para instalação em residências e empresas em que a economia de energia representa um fator determinante. Além disso, estas unidades foram fabricadas em conformidade com os padrões mundiais de qualidade oferecendo anos de conforto e durabilidade.

Flexibilidade de Instalação

As unidades de Resfriamento 2MCW e aquecimento 2MWW da Trane podem ser facilmente acopladas às unidades condensadoras da Trane, tais como a 2TTB para aplicação de descarga vertical e a 2TTK para aplicação de descarga horizontal. Para complementar o design destas unidades acopladas, está incluído o novo painel e a unidade de controle remoto sem fios.

Qualidade aperfeiçoada do ar interno

Além do filtro comum lavável, os nossos sistemas de parede estão equipados com dois filtros adicionais conhecidos como: filtro de catequina e filtro de carvão ativado. O filtro de carvão ativado permite a absorção rápida de gases prejudiciais, tais como benzina, formaldeído e amoníaco. As propriedades biológicas do filtro de catequina permitem a absorção de partículas minúsculas de pó, eliminando o efeito de bactéria, mofo e crescimento microbiano.

Para Especificações Técnicas, por favor, consulte nossas literaturas na aba Catálogos .