Rooftop IntelliPak™ II

90 - 162 TR

Construída sobre o legado do líder da indústria, o Trane IntelliPak™, a plataforma IntelliPak II™ de 90 até 162TR é projetada para o futuro. Recursos e benefícios expandidos, aprimoramentos dos controles e níveis de eficiência energética fazem do IntelliPak II a escolha certa para a aplicações exigentes de hoje e do futuro.

O módulo de controle das unidades (UCM) do Rooftop Trane, que apresenta um projeto inovador de controle por microprocessador modular, coordena as ações do IntelliPak II Rooftop para operação confiável e eficiente, além de permitir a operação autônoma da unidade.

O acesso aos controles da unidade, via um painel de interface humana, oferece um elevado grau de controle, capacidade de monitoramento de nível superior e informações de diagnóstico com qualidade incomparável.

Opcionalmente, para implementar um controle para gerenciamento predial centralizado no próprio local, ou então a partir de um local remoto, o IntelliPak II pode ser configurado para comunicação direta com um Tracer™ da Trane ou um sistema de gerenciamento predial utilizando LonTalk® ou BACnet®. Com quaisquer desses sistemas, os recursos de ajuste de controles e dados de status operacional do IntelliPak II podem ser monitorados de modo prático a partir de uma estação central.

Nota: O AHRI (Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute) certifica unidades com até 63TR.

Para Especificações Técnicas, por favor, consulte nossas literaturas na aba Catálogos.