Sistema TVR™ II

Solução ideal para todos os tipos de edifícios.

O novo sistema modular de condicionamento de ar com refrigerante variável TVR II™, foi projetado para proporcionar o clima ideal em escritórios, edifícios, condomínios, hotéis, lojas e residências.

O sistema TVR II™ estabelece um novo padrão de desempenho, conseguindo ultrapassar todas as expectativas do usuário, oferecendo alta eficiência energética, confiabilidade e um ambiente verdadeiramente confortável.

O sistema TVR II™ pode ser usado como o principal sistema HVAC de um edifício ou como um sistema suplementar em uma instalação HVAC já existente para atender aos diversos requisitos de aplicação.

O tamanho compacto de seus evaporadores e dos condensadores modulares, aliado à tubulação de pequena dimensão, fazem do sistema a seleção recomendada para edifícios já existentes, oferecendo a possibilidade de ampliar a instalação no futuro, quando previsto anteriormente, e controlar a instalação, a operação e a tarifação de serviços de cada ocupante.

Conforto individual

Os requisitos de conforto são diferentes conforme a zona ocupada. O sistema TVR II™ foi projetado para administrar a capacidade de resfriamento/aquecimento ou fluxo de refrigerante conforme cada zona individual, a fim de se adaptar ao nível necessário de conforto. Cada zona conta com seu próprio controlador de zona com LCD, sensor remoto de temperatura de zona, funções programáveis e a possibilidade de se conectar a um controlador centralizado ou ser controlado por um Sistema de Gerenciamento Predial (BMS). As unidades internas com capacidade de auto-avaliação foram projetadas para otimizar o conforto, adaptando a carga de resfriamento por zona, de acordo com a ocupação variável do ambiente ou a carga variável, proporcionando, assim, o clima ideal sem aquecer nem resfriar demais o ambiente, mantendo a estabilidade das flutuações do set-point entre leituras de 0,5C0.

Qualidade do ar interno

O sistema TVR II™ não apenas resfria e aquece, mas também desumidifica o ar interno como um sistema DX, filtrando continuamente o ar de cada zona. Um sistema TVR II™ integra todas as funções necessárias de filtragem, resfriamento/ aquecimento, ventilação e desumidificação. Cada zona tem seu próprio filtro para purificar o ar. No caso de unidades internas com dutos, existem opções de filtragem com maior eficiência para as aplicações cujas especificações de IAQ são mais rígidas. A qualidade do ar interno pode ser melhorada conectando-se o ar externo pré-tratado diretamente à unidade interna (tipo cassete de 4 vias) ou introduzindo-se o ar externo pré-tratado no edifício. O sistema TVR II™ pode gerenciar essa integração a sistemas externos de ar fresco ou podem-se instalar ventiladores modulares integrados próprios de recuperação de energia dentro de cada zona.

O desenvolvimento da tecnologia do compressor scroll R410A levou à produção do compressor com câmara de alta pressão e projeto de motor assíncrono utilizando ímãs de neodímio permanentes, que criam um campo magnético com torque adicional, incrementando muito a eficiência em baixa e média velocidade. Devido ao campo magnético, o motor se coloca na posição de partida perfeita, permitindo ao compressor uma partida gradual com um consumo mínimo e baixa amperagem.

 

Acesse o link abaixo para fazer o download do Programa de Selecionamento TVR II:

 

Assista o vídeo com as instruções para utilização do Software de Seleção TVR II.