Chiller Parafuso Série R™ RTWD

80 - 250 TR

O modelo de chiller RTWD  resfriado a água Série R™ oferece alta confiabilidade, facilidade de instalação, flexibilidade de aplicação e eficiência energética aprimorada, devido a seu design avançado, compressor de baixa velocidade via acionamento direto e desempenho comprovado de Série R™. O modelo RTWD de Série R™ oferece dois níveis de eficiência, que satisfazem ou excedem as diretrizes de eficiência ASHRAE 90.1.

Seu projeto de categoria industrial é ideal tanto para o mercado industrial quanto para o comercial. O compressor de descarga infinita, amplo intervalo de temperatura operacional, controladores avançados CH530 e eficiências líderes de indústria tornam esse chiller a escolha perfeita para controle preciso de temperatura em praticamente qualquer aplicação.

Gama de aplicações

  • Processos de baixa temperatura
  • Armazenamento térmico e produção de gelo
  • Recuperação de calor
  • Operação em ciclo reverso com Arrefecimento a Seco.

Recursos

  • As capacidades dos chillers Série R™ variam de 75 a 240TR a 60Hz e 60 a 240TR a 50Hz.
  • Atende às diretrizes de eficiência ASHRAE 90.1 de 2010.
  • Carga reduzida de refrigerante e melhorias de eficiência, para ajudar na obtenção da certificação LEED.
  • Capacidade de gerar até 60°C de temperatura de saída da água do condensador para aplicações de recuperação de calor.
  • Sensibilidade reduzida a temperaturas da água do condensador.
  • Capacidade de operar em aplicações de fluxo primário variável.
  • A maior parte das unidades passa por uma porta simples de largura padrão.
  • Canais para empilhadeiras construídos na estrutura de base estão disponíveis para facilidade de movimentação.
  • Os testes de fábrica ajudam a garantir uma partida livre de problemas
  • Algoritmos de controle adaptativo fornecem todas as funções de segurança e de controle da unidade, em uma estratégia proativa.
  • Opção de agendamento do horário do dia, para fornecer um controle direto e simplificado para a unidade.
  • Classificações de tiristor SCR de até 65 kA.
  • Interface direta com sistema BACnet™, LonTalk™ e Tracer™.

Para Especificações Técnicas, por favor, consulte nossas literaturas na aba Catálogos.