Compressor Parafuso

Os chillers Trane com compressor parafuso fornecem água gelada tanto para sistemas de conforto quanto para resfriamento de processos. Esses chillers podem reduzir seu custo total de propriedade, porque são projetados especificamente para redução dos custos do ciclo de vida e para maior confiabilidade, obtida por meio da simplicidade no design.

Nossa tecnologia de compressor tipo parafuso (Helirotor™) é baseada em acionamento direto, baixa velocidade (3.600rpm) e apenas duas peças rotativas, para confiabilidade e eficiência elevadas. Perfis otimizados de peças para o compressor são projetados especificamente para aplicações com água gelada, para otimizar a eficiência com carga total e também com carga parcial. Nosso microprocessador de controle adaptativo Adaptive Control™ oferece maior confiabilidade, por meio de uma estratégia de controle proativa, funções de segurança com diagnósticos simples e fácil interface com automação predial e gerenciamento de energia Trane Tracer® utilizando um único par de fios trançados. Os chillers resfriados a água da Trane são a escolha certa para se obter controle preciso de temperatura, em praticamente qualquer aplicação.