CenTraVac™ EarthWise™

120 - 2000 TR

Desde 1938, os chillers Trane CenTraVac lideram a indústria como os mais confiáveis, mais eficientes, tendo as mais baixas taxas de emissão e a operação mais silenciosa do mundo.

 

·         A Melhor Eficiência – Selecionáveis com eficiência de operação em carga total de até 0.45kW/ton nas condições AHRI e IPLV de até 0.305kW/ton.

·          As Mais Baixas Taxas de Emissão - Os chillers CenTraVac possuem uma taxa de vazamento documentada de aproximadamente zero... pergunte a seu representante Trane sobre nossa Garantia de 0,0% de vazamento de refrigerante. 

·         Os Mais Confiáveis – Os chillers CenTraVac tem em média uma vida útil de 30 anos e alguns tem durado mais do que 50 anos.

·         Tecnologia – Tecnologias comprovadas como reflexo de décadas de pesquisa e desenvolvimento, que disponibilizam as opções e funcionalidades dos chillers CenTraVac hoje.

Um produto sustentável com documentos que comprovam isto… O chiller EarthWise CenTraVac  é o primeiro (e único) resfriador comercial do mundo a ganhar registro na Declaração Ambiental de Produto (EPD) baseada na avaliação do ciclo de vida do produto feita por terceiros.

 

Linha de Produtos CenTraVac 

Product-Line-RTE

Para Especificações Técnicas, por favor, consulte nossas literaturas na aba Catálogos.

 

Opções