CenTraVac™ Duplex

1200 - 3950 TR

Projetado para aplicações de grande capacidade como Campus Universitários, Plantas de District Cooling e processos industriais, o chiller Trane Duplex é o sucessor do muitíssimo bem-sucedido chiller EarthWise™ CenTraVac, utilizando os mesmos princípios de design comprovados durante mais de 75 anos.

O chiller Duplex consiste de dois compressores separados, com circuitos refrigerantes independentes e em um arranjo de contra fluxos em série reduz o consumo de energia pelo chiller ao diminuir o valor de seu “lift” ou “head” de pressão. A filosofia seguida no design também gera um nível de redundância e resulta em uma corrente de partida inicial reduzida se comparada à de um chiller com um único compressor.

Benefícios:

  •  As maiores eficiências da indústria em aplicações com grande porte.
  • Eficiências de carga parcial superiores, utilizando dispositivo de acionamento de variação de frequência Adaptive Frequency™ (AFD) para potencializar economia em condições de “lift” com valor baixo.
  • Área de base reduzida, com opções de acionamento montado na unidade e acionamento de variação de frequência Adaptive Frequency™ (AFD)
  • Baixos custos de bombeamento, devido ao design de passagem única da água.
  • Verificação de desempenho do chiller via teste em fábrica certificado pelo AHRI (Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute).
  • Opções adicionais de economia de energia para o sistema, incluindo termoacumulação e recuperação parcial de calor.

Para Especificações Técnicas, por favor, consulte nossas literaturas na aba Catálogos.