CenTraVac™ Modelo CVGF

1250 - 3750 kW

O design básico do chiller centrífugo à água movido à engrenagem foi apresentado em 1976 e foi demonstrado em milhares de instalações. A Trane continua oferecendo sua confiabilidade e compromisso com a adequação de energia em sua mais nova linha de chillers centrífugos à água movidos à engrenagem, o Modelo CVGF. As principais vantagens do Modelo CVGF são:

• Alta confiabilidade

• Baixos níveis de ruído

• Tamanho compacto

• Alta eficiência a um preço competitivo de mercado

• Projetado para usar o refrigerante HFC-134a ambientalmente responsável

O chiller Modelo CVGF é ideal para escritórios, hospitais, escolas, hotéis, lojas de varejo e edifícios industriais. A linha de chillers centrífugos da Trane oferece centenas de seleções de combinações individuais de evaporador-condensador-compressor, permitindo um ajuste preciso da capacidade da máquina aos requisitos do sistema. As seleções da máquina podem ser otimizadas por computador para oferecer baixo custo inicial, baixo custo operacional ou outros critérios importantes para uma seleção particular. O programa de seleção computadorizado do Chiller Centrífugo a Água é certificado de acordo com a norma ARI 550/590. Os engenheiros de vendas da Trane estão à disposição para ajudar na seleção da máquina certa para satisfazer as necessidades específicas dos projetos.

Mude para o Modelo CVGF para obter eficiência de energia fornecida pelos chillers centrífugos à água movidos à engrenagem de dois estágios com economizadores. O Modelo CVGF da Trane é sua opção para uma operação com energia adequada ano após ano.

Linha de Produtos CenTraVac 

Product Line

Para Especificações Técnicas, por favor, consulte nossas literaturas na aba Catálogos.