CenTraVac™ Series S™

180 - 390 TR

Estamos orgulhosos em apresentar a nova adição de chiller com compressor centrífugo a nosso portfólio de produtos - o chiller Trane® CenTraVac Série S. Uma solução ideal para qualquer aplicação, incluindo atualizações de equipamento e substituições, o chiller Série S™ oferece:

A maior eficiência: as melhores eficiências da categoria, para chillers com compressor centrífugo na faixa de 180 a 390TR.

Operação ultrassilenciosa: níveis de ruído líderes na indústria, tipicamente menores que 70dBA, tornam esse equipamento perfeito para aplicações em ambientes com baixa tolerância a ruído.

Confiabilidade comprovada: uma solução de categoria industrial sem uso de óleo, que dispõe de tecnologias projetadas para durar por toda a vida útil do chiller, inclusive um sistema avançado de rolamentos, de qualidade comprovada por mais de uma década de operação em campo... disponível com uma garantia de dez anos para as peças, mão-de-obra e refrigerante - 100% oferecida e executada pela Trane.

Tamanho compacto: passa por portas duplas padrão de 182,9 x 203,2 cm, além de apresentar um projeto padrão com a união do conjunto por parafusos para fácil desmontagem visando a passagem por aberturas menores nos casos em que o acesso é mais restrito.

Para obter mais informações e um vídeo sobre o chiller Série S, visite trane.com/SeriesS.  

Para Especificações Técnicas, por favor, consulte nossas literaturas na aba Catálogos.