CenTraVac™ Series L™

400 - 1800 TR

A Trane entende que processos industriais e equipamentos de data center têm exigências únicas no que se refere a resfriamento. Por isso desenvolvemos o chiller Trane® Série L™ CenTraVac™, otimizado para fornecer água gelada a temperaturas de 15,56°C a 21,11°C, com eficiência aprimorada.

Por que os chillers Série L da Trane?

A maior eficiência sob condições de carga total e condições não previstas em projeto, com até 20 por cento a mais de eficiência em aplicações com temperatura elevada de água gelada.

Confiabilidade de referência com um design semi-hermético, de acionamento direto e baixa pressão. Com capacidade de reinicialização rápida, voltando a 80 por cento de carga de resfriamento em menos de três minutos. A Trane do Brasil pode oferecer um contrato de manutenção com o fornecimento de peças e mão-de-obra por 10 anos, mais um serviços adicional que a Trane oferece para você.

Sustentabilidade ambiental. Como todos os chillers CenTraVac encontrados hoje, o chiller da Série L é aquele com maior sustentabilidade ambiental e a maior eficiência do mercado, além de um design de baixa pressão que virtualmente elimina a possibilidade de um vazamento de refrigerante na atmosfera.  É por esse motivo que a Trane, com toda a confiança, dá cobertura a cada chiller CenTraVac com uma Garantia de 0,0% de vazamento de refrigerante, a primeira desse tipo oferecida por qualquer fabricante de sistemas de HVAC.

Para obter mais informações e um vídeo sobre o chiller Série L, visite trane.com/SeriesL. 

Para Especificações Técnicas, por favor, consulte nossas literaturas na aba Catálogos .