Chiller Parafuso RTAC - Importado

120 - 500 TR


Os equipamentos com refrigeração hermética do tipo parafuso fornecem água gelada tanto para sistemas de conforto ou de resfriamento de processos. Esses chillers resfriados a ar são projetados especificamente para redução dos custos do ciclo de vida e para maior confiabilidade, obtida por meio da simplicidade no design.

  • Tamanhos de 140 a 500TR.
  • O compressor Helirotor™ é de acionamento direto, baixa velocidade (3.600rpm). As únicas partes móveis são os rotores e mecanismos de carga e descarga para alta confiabilidade e eficiência.
  • Dois circuitos de refrigerante independentes.
  • O controlador do chiller Tracer™ e o microprocessador do controle adaptativo, Adaptive Control™, fornecem todas as funções de segurança e de controle da unidade, em uma estratégia proativa.
  • Unidades enviadas prontas para a instalação, com refrigerante (R-134a) e óleo, precisam apenas das ligações elétrica e de água.
  • As eficiências energéticas excedem os padrões ASHRAE 90.1.
  • Todas as unidades têm conexões únicas de entrada e saída de água para o evaporador.
  • Interface direta com sistema BACnet™, LonTalk™ e Tracer™.
  • Opcional de evaporador remoto (140-250TR), montado separadamente em fábrica.
  • Unidade padrão, alta eficiência ou eficiência premium como opcional.



 

 

Para Especificações Técnicas, por favor, consulte nossas literaturas na aba Catálogos.